产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.234 Analog supply voltage (min) (V) 1.65 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 70 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.234 Analog supply voltage (min) (V) 1.65 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 70 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm) X2QFN (RUG) 8 2.25 mm² (1.5 mm × 1.5 mm)
  • 业界第一款具有毫微瓦功耗的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC):
    • 1MSPS 和 1.8V AVDD 时为 234µW
    • 1MSPS 和 3V AVDD 时为 690µW
    • 100kSPS 和 3V AVDD 时为 69µW
    • 1kSPS 和 3V AVDD 时低于 1µW
  • 业界最小的 SAR ADC:
    • 采用 X2QFN-8 封装,封装尺寸为 2.25mm2
  • 1MSPS 吞吐量且零延迟
  • 宽工作范围:
    • AVDD:1.65V 到 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
    • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 出色的性能:
    • 12 位分辨率且无丟码 (NMC)
    • 最大 ±1 最低有效位 (LSB) 的差分非线性 (DNL) 和积分非线性 (INL)
    • 70dB 的信噪比 (SNR)(3V AVDD 时)
    • –80dB 的总谐波失真 (THD)(3V AVDD 时)
  • 单极输入范围:0V 至 AVDD
  • 集成偏移校准
  • 串行外设接口 (SPI)- 兼容串口:16MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O

应用

  • 低功耗数据采集
  • 电池供电类手持设备
  • 液位传感器
  • 超声波流量计
  • 电机控制
  • 可穿戴健身器
  • 便携式医疗设备
  • 硬盘
  • 血糖仪

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 业界第一款具有毫微瓦功耗的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC):
    • 1MSPS 和 1.8V AVDD 时为 234µW
    • 1MSPS 和 3V AVDD 时为 690µW
    • 100kSPS 和 3V AVDD 时为 69µW
    • 1kSPS 和 3V AVDD 时低于 1µW
  • 业界最小的 SAR ADC:
    • 采用 X2QFN-8 封装,封装尺寸为 2.25mm2
  • 1MSPS 吞吐量且零延迟
  • 宽工作范围:
    • AVDD:1.65V 到 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
    • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 出色的性能:
    • 12 位分辨率且无丟码 (NMC)
    • 最大 ±1 最低有效位 (LSB) 的差分非线性 (DNL) 和积分非线性 (INL)
    • 70dB 的信噪比 (SNR)(3V AVDD 时)
    • –80dB 的总谐波失真 (THD)(3V AVDD 时)
  • 单极输入范围:0V 至 AVDD
  • 集成偏移校准
  • 串行外设接口 (SPI)- 兼容串口:16MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O

应用

  • 低功耗数据采集
  • 电池供电类手持设备
  • 液位传感器
  • 超声波流量计
  • 电机控制
  • 可穿戴健身器
  • 便携式医疗设备
  • 硬盘
  • 血糖仪

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7042 是一款 12 位、1MSPS、模数转换器 (ADC)。该器件支持较宽的模拟输入电压范围(1.65V 到 3.6V),并包含一个基于电容且内置采样保持电路的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各类主机控制器。ADS7042 符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至
1.95V)。

ADS7042 采用 8 引脚微型引线 X2QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。此器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电 应用。

ADS7042 是一款 12 位、1MSPS、模数转换器 (ADC)。该器件支持较宽的模拟输入电压范围(1.65V 到 3.6V),并包含一个基于电容且内置采样保持电路的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各类主机控制器。ADS7042 符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至
1.95V)。

ADS7042 采用 8 引脚微型引线 X2QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。此器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS7044 正在供货 超低功耗、超小尺寸 SAR ADC | 12 位 | 1MSPS | 全差分 Differential inputs
ADS7043 正在供货 超低功耗、超小尺寸 SAR ADC | 12 位 | 1MSPS | 伪差分 Pseudo differential input
ADS7041 正在供货 10 位、1MSPS、单端、超低功耗、超小尺寸 SAR ADC Lower resolution (10-bit)
ADS7040 正在供货 8 位、1MSPS、单端、超低功耗、超小尺寸 SAR ADC Lower resolution (8 bit)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS7042 超低功耗、超小尺寸、12 位、1MSPS、SAR ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016-5-27
应用简报 符合数据中心 mCRPS 标准的高速电流检测 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-18
应用简报 伺服驱动器中的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-19
产品概述 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-17
电路设计 在不使用前端缓冲器电路的情况下直接驱动 SAR ADC(低功 耗、低采样速度 DAQ) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 适用于 3V 单端 ADC 的高侧电流分流监控器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-14
模拟设计期刊 低功耗传感器测量:3.3V、1kSPS、12 位单端、单电源电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-1
电路设计 低功耗传感器测量:3.3V、1Ksps、12 位单端、双电源电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-9-25
技术文章 Accurately measure vital signs with low Iq and a small form factor (Rev. B) PDF | HTML 2024-4-18
电路设计 通过单端 ADC 监测 NTC 热敏电阻电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-17
技术文章 How tiny data converters give you more value per square PDF | HTML 2019-12-11
应用简报 Optimized Sensor Measurement: Driving a SAR ADC Input Without a Driver Amplifier PDF | HTML 2017-9-1
应用手册 Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS 2017-5-26
用户指南 BOOST-ADS7042 BoosterPack™ Plug-In Module 2016-6-8
用户指南 BOOST-ADS7042 Getting Started Guide 2016-4-21
用户指南 BOOST-ADS7042 Quick Start Guide 2016-3-16
更多文献资料 SAR ADCs for PLC Applications PDF | HTML 2016-2-11
设计指南 Software Pacemaker Detection Design Guide 2015-12-3
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015-5-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS7042EVM-PDK — ADS7042 超低功耗超小型 12 位 1MSPS SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS7042 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 12 位 ADS7042 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。

该 PDK 包括 ADS7042 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BOOST-ADS7042 — ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack

ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack 是一款独立的系统,可使用 TI ADS7042 逐次逼近寄存器模数转换器将模拟传感器数据转换为数字 SPI 数据。  此 BoosterPack 的设计与 TI LaunchPad™ 生态系统兼容,可从通过板载环境光传感器或 SMA 输入插孔的模拟传感器输入,到通过 LaunchPad 上的 USB 端口的 UART 上的数字数据输出,实现完整的数据采集系统。  下面的“立即订购”部分列出了软件支持的 LaunchPad。  有关整个高精度 SAR ADC 产品组合的更多信息,请访问 www.ti.com/precisionadc

(...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个与 TI Precision Labs 视频配合使用的实验平台,用于更深入地了解连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。该评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在展示超低功耗 ADC 在不同吞吐量下的功耗变化情况。该 EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。

PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南显示了配备便携式 (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SBAC178 — Source Files for SBAA256

支持的产品和硬件
支持软件

SBAC230 — Source files for SBAA340

支持的产品和硬件
仿真模型

ADS7042 IBIS Model

SBAM196.ZIP (26 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS7042 TINA-TI Transient Spice Model

SBAM195.ZIP (83 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

Low Power Sensor Measurements: 3.3V, 1 kSPS, Tina Files (Rev. A)

SBAM341A.ZIP (48 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

Low-Power Sensor Measurements Dual Supply Tina File

SBAM342.ZIP (49 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
参考设计

TIPD168 — 针对低功耗和超小外形优化的三款 12 位数据采集参考设计

此精选精密设计详细说明了设计过程、仿真结果,并展示了使用 ADS7042 的 12 位分立式数据采集块的实际性能。该设计针对超低功耗、小外形尺寸应用进行了优化,可实现以下三种不同的优化方案:

优化方案 #1:12 位、500ksps 采样率,针对电流监测、电池监测、肌电信号 (EMG)、皮肤阻抗以及可穿戴健身器件优化

优化方案 #2:12 位、1Msps 采样率,针对硬盘驱动器、电机控制、电机编码器、光学编码器及光学模块优化

优化方案 #3:12 位、低于 1ksps 采样率,针对倾角、陀螺仪、压力、温度、气体、化学、生物血糖检测、低电压(1.8V-3.3V,JESD8-7A)及直流传感器测量优化

支持的产品和硬件
参考设计

TIPD197 — 用于心电图中软件起搏器检测的参考设计

该电路旨在调节来自 ADS129x 上集成式 PACE_OUT 缓冲器的心电图信号输出并将其数字化,以检测人工起搏器的伪影。此电路包括一个运算放大器,用作快速采样 SAR ADC 的信号调节器和输入驱动器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
X2QFN (RUG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频