产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 800 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, GPIO, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 5 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 85.3 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 800 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, GPIO, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 5 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 85.3 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² 1.6 x 1.6 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 封装选项:
    • 1.636mm × 1.636mm DSBGA 和 3mm × 3mm WQFN
    • 节省空间、无电容、2.5V 内部基准
  • 8 通道,可配置为以下任意组合:
    • 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 可编程均值滤波器:
    • 用于求平均值的可编程样本大小
    • 利用内部转换求平均值
    • 用于计算平均输出的 20 位分辨率
  • 具有通道序列发生器的低泄漏多路复用器:
    • 手动模式
    • 动态模式
    • 自动序列模式
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:90dB,THD:-100dB
    • 可编程均值滤波器提高了 SNR
    • INL:±1LSB,16 位,无丢码
    • 内部校准改善了偏移量和温漂
    • 高采样率、无延迟输出:800kSPS
  • 宽工作电压范围:
    • ADC 输入范围:0V 至 VREF 和 2 × VREF
    • 模拟电源:3V 至 5.5V
    • 数字电源:1.65V 至 5.5V
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 60MHz 高速 SPI 接口
  • 封装选项:
    • 1.636mm × 1.636mm DSBGA 和 3mm × 3mm WQFN
    • 节省空间、无电容、2.5V 内部基准
  • 8 通道,可配置为以下任意组合:
    • 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 可编程均值滤波器:
    • 用于求平均值的可编程样本大小
    • 利用内部转换求平均值
    • 用于计算平均输出的 20 位分辨率
  • 具有通道序列发生器的低泄漏多路复用器:
    • 手动模式
    • 动态模式
    • 自动序列模式
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:90dB,THD:-100dB
    • 可编程均值滤波器提高了 SNR
    • INL:±1LSB,16 位,无丢码
    • 内部校准改善了偏移量和温漂
    • 高采样率、无延迟输出:800kSPS
  • 宽工作电压范围:
    • ADC 输入范围:0V 至 VREF 和 2 × VREF
    • 模拟电源:3V 至 5.5V
    • 数字电源:1.65V 至 5.5V
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 增强型 SPI 数字接口:
    • 60MHz 高速 SPI 接口

ADS7067 是一款小型、16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。ADS7067 具有集成的无电容基准和基准缓冲器,无需较多的外部组件,有助于减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和较少的外部元件使该器件适用于空间受限型应用。该器件系列包括 ADS7067 (800kSPS) 和 ADS7066 (250kSPS) 速率型号。

ADS7067 采用内置的偏移量校准功能,可在系统的宽工作范围内提高精度。可编程均值滤波器可实现更高的分辨率测量。ADS7067 的八个通道可以单独配置为模拟输入、数字输入或数字输出,以实现更小的系统尺寸,并简化混合信号反馈和数字控制的电路设计。

增强型 SPI 支持 ADS7067 以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化电路板布局布线并降低系统成本。ADS7067 具有循环冗余校验 (CRC) 功能,可用于数据读取和写入操作以及上电配置。

ADS7067 是一款小型、16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。ADS7067 具有集成的无电容基准和基准缓冲器,无需较多的外部组件,有助于减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和较少的外部元件使该器件适用于空间受限型应用。该器件系列包括 ADS7067 (800kSPS) 和 ADS7066 (250kSPS) 速率型号。

ADS7067 采用内置的偏移量校准功能,可在系统的宽工作范围内提高精度。可编程均值滤波器可实现更高的分辨率测量。ADS7067 的八个通道可以单独配置为模拟输入、数字输入或数字输出,以实现更小的系统尺寸,并简化混合信号反馈和数字控制的电路设计。

增强型 SPI 支持 ADS7067 以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化电路板布局布线并降低系统成本。ADS7067 具有循环冗余校验 (CRC) 功能,可用于数据读取和写入操作以及上电配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS7066 正在供货 具有内部基准、GPIO 和 SPI 的八通道、250kSPS、16 位模数转换器 ADS7066 is a lower-speed variant of ADS7067.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 GPIO 的 ADS7067 小型 8 通道 16 位 250kSPS800kSPS SAR ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 24日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS7066EVM-PDK — 适用于八通道 250kSPS 16 位内部基准 ADC 的 ADS7066 性能演示套件

ADS7066 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 ADS7066 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能

ADS7066EVM-PDK 提供电源和具有图形用户界面 (GUI) 的通信卡,可通过轻松连接到具有 I/O 扩展器的 8 输入通道部件,快速评估性能和功能。

用户指南: PDF
支持软件

ADS7066-C-EXAMPLE-CODE ADS7066 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS7066 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS7066 IBIS Model

SBAM441.ZIP (71 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADS7066 TINA-TI Reference Design

SBAM445.TSC (22 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR007 ADS7066 CRC Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBH) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频