产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 140 Number of input channels 2 Interface type I2C Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.0009 Analog supply voltage (min) (V) 1.65 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 71.5 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 140 Number of input channels 2 Interface type I2C Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.0009 Analog supply voltage (min) (V) 1.65 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 71.5 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
WSON (DQC) 10 6 mm² 3 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全型
  • 小封装尺寸:3mm × 2mm
  • 12 位无噪声分辨率
  • 采样率高达 140kSPS
  • 高效的主机休眠和唤醒:
    • 自主监控功耗为 900nW
    • 用于事件触发主机唤醒的窗口比较器
  • 独立的配置和校准:
    • 双通道、伪差分或接地感应输入配置
    • 用于校准的可编程阈值
    • 内部校准改善了失调电压和漂移
  • 错误触发防护:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 用于实现抗噪性能的可编程迟滞
    • 用于瞬态抑制的事件计数器
  • I2C 接口:
    • 兼容 1.65V 至 3.6V 的电压范围
    • 8 个可配置地址
    • 高达 3.4MHz(高速)
  • 模拟电源:1.65V 至 3.6V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全型
  • 小封装尺寸:3mm × 2mm
  • 12 位无噪声分辨率
  • 采样率高达 140kSPS
  • 高效的主机休眠和唤醒:
    • 自主监控功耗为 900nW
    • 用于事件触发主机唤醒的窗口比较器
  • 独立的配置和校准:
    • 双通道、伪差分或接地感应输入配置
    • 用于校准的可编程阈值
    • 内部校准改善了失调电压和漂移
  • 错误触发防护:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 用于实现抗噪性能的可编程迟滞
    • 用于瞬态抑制的事件计数器
  • I2C 接口:
    • 兼容 1.65V 至 3.6V 的电压范围
    • 8 个可配置地址
    • 高达 3.4MHz(高速)
  • 模拟电源:1.65V 至 3.6V

ADS7142-Q1 是 12 位 140kSPS 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),可以自主监测信号,同时更大限度地提高系统功率、可靠性和性能。该器件使用具有可编程高低警报阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,实施每通道事件触发的中断。器件包含一个在 SAR ADC 前端的双通道模拟多路复用器,然后是一个用于转换和捕捉传感器数据的内部数据缓冲器。

ADS7142-Q1 提供 10 引脚 WSON 封装,可以实现功耗低至 900nW。该器件体积小巧,功耗低,非常适合空间受限型应用。

ADS7142-Q1 是 12 位 140kSPS 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),可以自主监测信号,同时更大限度地提高系统功率、可靠性和性能。该器件使用具有可编程高低警报阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,实施每通道事件触发的中断。器件包含一个在 SAR ADC 前端的双通道模拟多路复用器,然后是一个用于转换和捕捉传感器数据的内部数据缓冲器。

ADS7142-Q1 提供 10 引脚 WSON 封装,可以实现功耗低至 900nW。该器件体积小巧,功耗低,非常适合空间受限型应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS7138-Q1 正在供货 具有 I2C、GPIO 和 CRC 的汽车类 8 通道、140kSPS、12 位模数转换器 (ADC) Higher channel count (8-Ch), single-ended input ype

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可编程阈值和主机唤醒功能的 ADS7142-Q1 汽车类双通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 13日
用户指南 BOOSTXL-ADS7142-Q1 BoosterPack™ Plug-In Module (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 9日
功能安全信息 ADS7142-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 10月 6日
技术文章 How an automotive ADC can help designers achieve functional safety in ADAS PDF | HTML 2020年 6月 9日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-ADS7142-Q1 — ADS7142-Q1 双通道 12 位 140kSPS I2C 兼容型 ADC BoosterPack™ 插件模块

BOOSTXL-ADS7142-Q1 是一款用于评估 ADS7142-Q1 连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该转换器是一款毫微功耗双通道传感器监控器件。此评估套件包括 ADS7142-Q1 BoosterPack™ 插件模块,可展示该器件的各种工作模式。

用户指南: PDF | HTML
插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
仿真模型

ADS7142 IBIS Model

SBAM333.ZIP (45 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADS7142 TINA-TI Transient Spice Model

SBAM380.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频