产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Pseudo-Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.6 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 35.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 71.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Pseudo-Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.6 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 35.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 71.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 四个完全或六个伪差分输入
  • 信噪比 (SNR):71dB
  • 总谐波失真 (THD):-81dB
  • 可编程和经缓冲内部 2.5V 基准
  • 灵活的节电特性
  • 可变电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 低功耗运行:5V 时为 45mW
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 与 ADS7861 和 ADS8361(窄间距小外形尺寸 (SSOP) 封装)引脚兼容

应用范围

  • 电机控制
  • 多轴定位系统
  • 三相电源控制

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 四个完全或六个伪差分输入
  • 信噪比 (SNR):71dB
  • 总谐波失真 (THD):-81dB
  • 可编程和经缓冲内部 2.5V 基准
  • 灵活的节电特性
  • 可变电源范围:2.7V 至 5.5V
  • 低功耗运行:5V 时为 45mW
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 与 ADS7861 和 ADS8361(窄间距小外形尺寸 (SSOP) 封装)引脚兼容

应用范围

  • 电机控制
  • 多轴定位系统
  • 三相电源控制

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7863A 是一款双路,12 位,2MSPS,模数转换器 (ADC),此模数转换器具有被分成两组的四个全差分或六个伪差分输入通道,以实现高速、同时信号采集。 到采样保持 (S/H) 放大器的输入为全差分,并且对 ADC 输入保持为差分信号。 这个架构在 100kHz 时提供值为 72dB 的出色共模抑制,这在嘈杂环境中是一个关键的性能特性。

此器件与 ADS7861 引脚兼容,但是提供诸如可编程基准输出,灵活电源电压(AVDD 和 BVDD 为 2.7V 至 5.5V),每个 ADC 上具有三通道的伪差分输入复用器和几个节电特性。

此器件采用紧缩小型封装(SSOP)-24 和4mm × 4mm 四方扁平无引线(QFN)-24 封装。 此器件在 -40℃ 至 +125℃ 的扩展工作温度范围内额定运行。

ADS7863A 是一款双路,12 位,2MSPS,模数转换器 (ADC),此模数转换器具有被分成两组的四个全差分或六个伪差分输入通道,以实现高速、同时信号采集。 到采样保持 (S/H) 放大器的输入为全差分,并且对 ADC 输入保持为差分信号。 这个架构在 100kHz 时提供值为 72dB 的出色共模抑制,这在嘈杂环境中是一个关键的性能特性。

此器件与 ADS7861 引脚兼容,但是提供诸如可编程基准输出,灵活电源电压(AVDD 和 BVDD 为 2.7V 至 5.5V),每个 ADC 上具有三通道的伪差分输入复用器和几个节电特性。

此器件采用紧缩小型封装(SSOP)-24 和4mm × 4mm 四方扁平无引线(QFN)-24 封装。 此器件在 -40℃ 至 +125℃ 的扩展工作温度范围内额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ADS7865 正在供货 双通道、3MSPS、12 位、3+2 或 2+2 通道、同步采样 ADC Higher channel count (6-Ch), parallel interface, multiplexed channel configuration

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双路,2 每秒百万次采样(MSPS),12 位,2 + 2 或3 + 3 通道同步采样模数转换器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 12月 23日
应用手册 An Introduction to the ADS7863A 2013年 4月 10日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS7863EVM — ADS7863 评估模块

ADS7863EVM 使用可评估 ADS7861、ADS8361 和 ADS7863 ADC(12 位和 16 位器件)的电路板。ADS7861 通过 5V AVdd 和 DVdd 电源供电,ADS8361 通过 2.7V 至 3.6V AVdd 和 DVdd 电源供电,而 ADS7863 通过 2.7V 至 5.5V AVdd 和 DVdd 电源供电。评估板具有 500kSPS、12 位/16 位串行输出。模拟输入可配置为单端或差动。该模块具有两项新增特性:内置参考和高速串行接口。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ADS7863 IBIS Model

SBAM178.ZIP (50 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频