产品详情

Resolution (Bits) 8 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 7.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 49 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 8 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 7.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 49 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 采样率:2MSPS
  • 引脚兼容系列:12/10/8 位
  • 高分辨率、高吞吐量:
    • ADS7947:12 位、2.1MSPS
    • ADS7948:10 位、2.57MSPS
    • ADS7949:8 位、3MSPS
  • 出色的性能:
    • 无丢码
    • INL:1LSB(最大值)
    • SNR:72dB(最小值)
  • 低功耗:
    • 以 2MSPS 运行时为 7.5mW
    • 低速时自动断电:
      • 500kSPS 时为 3.8mW
      • 100kSPS 时为 0.8mW
      • 20kSPS 时为 0.16mW
  • 宽电源电压范围:
    • 模拟:2.7V 至 5.5V
    • 数字:1.65V 至 AVDD
  • SPI 兼容串行接口
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 微型封装尺寸:3mm × 3mm WQFN
  • 采样率:2MSPS
  • 引脚兼容系列:12/10/8 位
  • 高分辨率、高吞吐量:
    • ADS7947:12 位、2.1MSPS
    • ADS7948:10 位、2.57MSPS
    • ADS7949:8 位、3MSPS
  • 出色的性能:
    • 无丢码
    • INL:1LSB(最大值)
    • SNR:72dB(最小值)
  • 低功耗:
    • 以 2MSPS 运行时为 7.5mW
    • 低速时自动断电:
      • 500kSPS 时为 3.8mW
      • 100kSPS 时为 0.8mW
      • 20kSPS 时为 0.16mW
  • 宽电源电压范围:
    • 模拟:2.7V 至 5.5V
    • 数字:1.65V 至 AVDD
  • SPI 兼容串行接口
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 微型封装尺寸:3mm × 3mm WQFN

ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 分别是具有引脚兼容性的 12/10/8 位 2MSPS 模数转换器 (ADC)。这些器件以 2MSPS 采样率和标准 16 时钟数据帧运行。此外,ADS7947(12 位)、ADS7948(10 位)和 ADS7949(8 位)可以分别以 2.1MSPS、2.57MSPS 和 3MSPS 运行,并使用针对时钟周期数量进行了优化的短数据帧,足以在丝毫不影响性能的情况下完成转换。这些器件具有出色的直流精度和动态性能。此系列器件具有引脚兼容性,包含一个双通道输入多路复用器和一个低功耗逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。

ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 支持宽模拟电源电压范围,因此支持最高 5V 的满量程输入范围。利用简单的 SPI 数字接口以及可在电压低至 1.65V 时运行的数字电源,可轻松连接到各种数字控制器。低速运行时,可以启用自动断电功能以大幅降低功耗。

ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 采用微型 3mm × 3mm WQFN 封装,其额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于多种将高性能、低功耗和小尺寸视为主要考虑因素的数据采集 应用 。

ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 分别是具有引脚兼容性的 12/10/8 位 2MSPS 模数转换器 (ADC)。这些器件以 2MSPS 采样率和标准 16 时钟数据帧运行。此外,ADS7947(12 位)、ADS7948(10 位)和 ADS7949(8 位)可以分别以 2.1MSPS、2.57MSPS 和 3MSPS 运行,并使用针对时钟周期数量进行了优化的短数据帧,足以在丝毫不影响性能的情况下完成转换。这些器件具有出色的直流精度和动态性能。此系列器件具有引脚兼容性,包含一个双通道输入多路复用器和一个低功耗逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。

ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 支持宽模拟电源电压范围,因此支持最高 5V 的满量程输入范围。利用简单的 SPI 数字接口以及可在电压低至 1.65V 时运行的数字电源,可轻松连接到各种数字控制器。低速运行时,可以启用自动断电功能以大幅降低功耗。

ADS7947、ADS7948 和 ADS7949 采用微型 3mm × 3mm WQFN 封装,其额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于多种将高性能、低功耗和小尺寸视为主要考虑因素的数据采集 应用 。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS7947 正在供货 12 位、2MSPS、双通道、伪差动 uPower 串行 SAR ADC Increased performance; 12 bit and 2.1 MSPS
ADS7948 正在供货 10 位、2MSPS、双通道、伪差动 uPower 串行 SAR ADC Increased performance; 10 bit and 2.57 MSPS

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS794x 超低功耗、12/10/8 位双通道 SAR ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019-10-11
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015-5-21
应用手册 Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 2011-3-17
应用手册 Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) 2010-11-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

ADS7945/6/7/8/9 IBIS Model (Rev. A)

SBAM054 (48 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频