产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
TSSOP (DBT) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有经 AEC-Q100 测试的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 产品系列:
    • 8 位,10 位和 12 位分辨率
    • 4 通道、8 通道和 12 通道器件与 16 通道器件均采用相同封装尺寸
  • 1MHz 采样率串行器件
  • 模拟电源范围:2.7V 至 5.25V
  • I/O 电源范围:1.7V 至 5.25V
  • 两个软件可选单极、输入范围:
    • (0V 至 2.5V)或(0V 至 5V)
  • 针对通道选择的自动和手动模式
  • 每通道两个可编程警报级别
  • 四个独立可配置通用输入输出 (GPIO) 接口
  • 典型功率耗散值:1MSPS 下为 14.5mW (V(+VA) = 5V,(+VBD) = 3V)
  • 断电电流 (1μA)
  • 30 引脚和 38 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用范围

  • 车载系统
  • 电源监控
  • 电池供电系统
  • 高速、数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合汽车应用要求
  • 具有经 AEC-Q100 测试的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 产品系列:
    • 8 位,10 位和 12 位分辨率
    • 4 通道、8 通道和 12 通道器件与 16 通道器件均采用相同封装尺寸
  • 1MHz 采样率串行器件
  • 模拟电源范围:2.7V 至 5.25V
  • I/O 电源范围:1.7V 至 5.25V
  • 两个软件可选单极、输入范围:
    • (0V 至 2.5V)或(0V 至 5V)
  • 针对通道选择的自动和手动模式
  • 每通道两个可编程警报级别
  • 四个独立可配置通用输入输出 (GPIO) 接口
  • 典型功率耗散值:1MSPS 下为 14.5mW (V(+VA) = 5V,(+VBD) = 3V)
  • 断电电流 (1μA)
  • 30 引脚和 38 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用范围

  • 车载系统
  • 电源监控
  • 电池供电系统
  • 高速、数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位,10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。 此器件包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,此 ADC 支持固有的采样保持。 多特性和出色性能使得 ADS79xx-Q1 器件可用于需要对多条通道进行监控的广泛应用。

ADS79xx-Q1 器件在 2.7V 至 5.25V 的宽模拟电源范围内运行。由于功耗极低,这些器件非常适合于电池供电和隔离式电源供电的应用。

4 通道和 8 通道器件采用 30 引脚 TSSOP 封装。 12 通道和 16 通道器件采用 38 引脚 TSSOP 封装。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位,10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。 此器件包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,此 ADC 支持固有的采样保持。 多特性和出色性能使得 ADS79xx-Q1 器件可用于需要对多条通道进行监控的广泛应用。

ADS79xx-Q1 器件在 2.7V 至 5.25V 的宽模拟电源范围内运行。由于功耗极低,这些器件非常适合于电池供电和隔离式电源供电的应用。

4 通道和 8 通道器件采用 30 引脚 TSSOP 封装。 12 通道和 16 通道器件采用 38 引脚 TSSOP 封装。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ADS7957-Q1 正在供货 汽车类 10 位、1MSPS、16 通道单端微功耗、串行接口 ADC 10 bit

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS79xx-Q1 8 位,10 位和 12 位,1MSPS,4 通道,8 通道,12 通道和 16 通道,单端,微功耗,串行接口,模数转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 9月 12日
功能安全信息 ADS7953-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 28日
应用简报 Temperature Monitoring in HEV and EV Traction Inverter Systems Using ADS795x-Q1 2018年 6月 28日
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015年 5月 21日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS7953EVM-PDK — ADS7953 性能演示套件

ADS7953EVM-PDK 是 ADS7953 器件的评估平台,ADS7953 是一款 12 位 16 通道 1MSPS 单端模拟输入逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有易于使用的串行编程接口 (SPI)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS7953EVM-PDK 可以简化评估。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS7953-MSPM0-EXAMPLE-CODE ADS7953 and MSPM0 code example

Expedite your embedded design using this example code for the ADS975x product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS795x Family IBIS Model

SBAM022.ZIP (67 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (DBT) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频