产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 680 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 4.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 680 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 4.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 采样率:680kHz
  • 无延迟输出
  • 单极单端输入电压范围:
    0V 至 +VREF
  • SPI™- 兼容串行接口,此接口具有
    菊链式选项
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:93dB,THD:–108dB
    • INL:±1.0LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)
    • DNL:±1.0LSB(最大值)、16 位 NMC
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.7V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V
      (不受 AVDD 影响)
    • REF:2.5V 至 5V(不受 AVDD 影响)
    • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 低功率耗散:
    • 680kSPS 时为 4.2mW
    • 100kSPS 时为 0.6mW
    • 10kSPS 时为 60µW
  • 关断电流 (AVDD):50nA
  • 满标度步进趋稳至 16 位:540ns
  • 封装:VSSOP-10 和 VSON-10
  • 采样率:680kHz
  • 无延迟输出
  • 单极单端输入电压范围:
    0V 至 +VREF
  • SPI™- 兼容串行接口,此接口具有
    菊链式选项
  • 出色的交流和直流性能:
    • SNR:93dB,THD:–108dB
    • INL:±1.0LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)
    • DNL:±1.0LSB(最大值)、16 位 NMC
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.7V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V
      (不受 AVDD 影响)
    • REF:2.5V 至 5V(不受 AVDD 影响)
    • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 低功率耗散:
    • 680kSPS 时为 4.2mW
    • 100kSPS 时为 0.6mW
    • 10kSPS 时为 60µW
  • 关断电流 (AVDD):50nA
  • 满标度步进趋稳至 16 位:540ns
  • 封装:VSSOP-10 和 VSON-10

ADS8862 是一款 16 位、680kSPS 单端输入模数转换器 (ADC)。此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。

该器件提供一个兼容的 SPI 串口。该串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。

此器件支持 -0.1V 至 VREF + 0.1V 范围的单极单端模拟输入。

器件运行针对极低功耗运行进行了优化。功耗直接与速度成比例。此特性使得 ADS8862 非常适合较低速度的 应用。

ADS8862 是一款 16 位、680kSPS 单端输入模数转换器 (ADC)。此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。

该器件提供一个兼容的 SPI 串口。该串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。

此器件支持 -0.1V 至 VREF + 0.1V 范围的单极单端模拟输入。

器件运行针对极低功耗运行进行了优化。功耗直接与速度成比例。此特性使得 ADS8862 非常适合较低速度的 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS8862 16 位、680kSPS、串行接口、微功耗、微型、单端输入、SAR 模数转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 5月 20日
电路设计 用于保护低压 SAR ADC 免受电过应力且对性能影响超低的电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用简报 Understanding and Using SAR ADC SPICE Micromodel PDF | HTML 2021年 11月 23日
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015年 5月 21日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8860EVM-PDK — ADS8860 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

ADS8860 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8860 产品的平台,该产品是逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。

评估套件包括 ADS8860 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个与 TI Precision Labs 视频配合使用的实验平台,用于更深入地了解连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。该评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在展示超低功耗 ADC 在不同吞吐量下的功耗变化情况。该 EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。

PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南显示了配备便携式 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ADS8860 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBAM179A.ZIP (90 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ADS8862 PSpice Transient Model

SBAM463.ZIP (167 KB) - PSpice Model
仿真模型

ADS8862 TINA-TI Reference Design

SBAM468.ZIP (62 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ADS8881 IBIS Model

SBAM172.ZIP (35 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频