ADS9817
- 具有模拟前端的 8 通道 18 位 ADC:
- 双路同步采样:4 × 1 个通道
- 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
- 可编程模拟输入范围:
- ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V
- 单端和差分输入
- ±12V 共模电压范围
- 输入过压保护:高达 ±18V
- 用户可选模拟输入带宽:
- 21kHz 和 400kHz
- 集成低漂移精密基准
- ADC 基准:4.096V
- 用于外部电路的 2.5V 基准输出
- 最大吞吐量时具有出色的交流和直流性能:
- DNL:±0.5LSB,INL:±0.8LSB
- SNR:92 dB,THD:-113 dB
- 电源:
- 模拟和数字:5V 和 1.8V
- 数字接口:1.2V 至 1.8V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
ADS981x 是基于双通道同步采样 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道数据采集 (DAQ) 系统。ADS981x 的每个通道都具有一个完整的模拟前端,其中包含输入钳位保护电路、1MΩ 输入阻抗和一个具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器 (PGA)。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。ADS981x 可配置为单极或双极输入,并具有高达 ±12V 共模电压。
该器件还具有用于 ADC 的 4.096V 基准和用于外部电路的 2.5V 基准输出。凭借支持 1.2V 至 1.8V 运行的数字接口,无需外部电压电平转换器即可使用 ADS981x。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS981x 具有集成模拟前端的 18 位 2MSPS/通道双通道同步采样 ADC 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 12月 17日 |
| 应用简报 | 半导体自动测试设备 (ATE) 测量卡 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 12日 | |
| 应用简报 | 用于测量参数测量单元 (PMU) 模拟输出的精密 ADC (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 24日 | |
| 技术文章 | 如何監控自動化測試儀和編碼器 | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
| 技术文章 | 자동화된 테스터 및 인코더를 모니터링하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
| 技术文章 | 如何监测自动化测试仪和编码器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 8日 | |
| 证书 | ADS9817EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 21日 | ||||
| 应用简报 | 高速数据接口适用于半导体测试中的精密高速 ADC | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 21日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS9817EVM — ADS9817 评估模块
ADS9817 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9817 性能的平台,ADS9817 是一款具有集成模拟前端和 ADC 基准的 8 通道、18 位、2MSPS/通道 SAR ADC。ADS9817EVM 包含标准 FMC 连接器,可连接标准 FPGA 开发板。借助提供的与 TSWDC155EVM(单独出售)配合使用的计算机软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集数据和执行数据分析。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
差分放大器
仪表放大器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
裸片和晶圆服务
射频接收器
射频发射器
Specialty audio amplifiers
音频 ADC
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
产品
串联电压基准
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10 MSPS)
精密 DAC (≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。