产品详情

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 2 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage, Unbuffered Current Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1.25 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Rating Catalog Features (x1) PWM, EEPROM, Integrated ADC, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 2 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage, Unbuffered Current Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1.25 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Rating Catalog Features (x1) PWM, EEPROM, Integrated ADC, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 电流源 DAC:
    • 1LSB DNL
    • 两个范围:300mA 和 220mA
    • 770mV 余量
  • 双路电压输出 DAC:
    • 1LSB DNL
    • 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
  • 通道 1 上的 ADC 输入
  • 通道 1 上的可编程比较器模式
  • 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI 兼容型接口
  • 自动检测 I2C 或 SPI
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、余弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 采用内部基准或电源作为基准
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:3V 至 5.5V
    • 温度:-40˚C 至 +125˚C
  • 电流源 DAC:
    • 1LSB DNL
    • 两个范围:300mA 和 220mA
    • 770mV 余量
  • 双路电压输出 DAC:
    • 1LSB DNL
    • 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
  • 通道 1 上的 ADC 输入
  • 通道 1 上的可编程比较器模式
  • 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI 兼容型接口
  • 自动检测 I2C 或 SPI
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、余弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 采用内部基准或电源作为基准
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:3V 至 5.5V
    • 温度:-40˚C 至 +125˚C

10 位 AFE532A3W 和 8 位 AFE432A3W (AFEx32A3W) 是 3 通道、缓冲电压输出、电流输出和 ADC 输入智能模拟前端 (AFE)。AFEx32A3W 支持电流源,可用于对激光二极管和微型电机进行线性控制。这些器件支持高阻态省电模式,并在断电情况下支持高阻态输出,适用于电压输出。可将通道 1 配置为 ADC、电压输出 DAC 或比较器。电压输出 DAC 提供强制检测选项,可用作可编程比较器和灌电流。得益于多功能 GPIO、函数生成和可编程的非易失性存储器 (NVM),此类智能 AFE 可用于无处理器的 应用和设计复用。这些器件自动检测 SPI 或 I2C 接口,并包含内部基准。

凭借这组 AFEx32A3W 特性以及微型封装和低功耗特点,这些智能 AFE 非常适合于无源光纤网络 (PON) 中激光二极管功率控制和电吸收调制激光器 (EML) 控制及其他工业激光应用。

10 位 AFE532A3W 和 8 位 AFE432A3W (AFEx32A3W) 是 3 通道、缓冲电压输出、电流输出和 ADC 输入智能模拟前端 (AFE)。AFEx32A3W 支持电流源,可用于对激光二极管和微型电机进行线性控制。这些器件支持高阻态省电模式,并在断电情况下支持高阻态输出,适用于电压输出。可将通道 1 配置为 ADC、电压输出 DAC 或比较器。电压输出 DAC 提供强制检测选项,可用作可编程比较器和灌电流。得益于多功能 GPIO、函数生成和可编程的非易失性存储器 (NVM),此类智能 AFE 可用于无处理器的 应用和设计复用。这些器件自动检测 SPI 或 I2C 接口,并包含内部基准。

凭借这组 AFEx32A3W 特性以及微型封装和低功耗特点,这些智能 AFE 非常适合于无源光纤网络 (PON) 中激光二极管功率控制和电吸收调制激光器 (EML) 控制及其他工业激光应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
AFE432A3W 正在供货 具有 10 位 SAR ADC、VDAC、NVM 和 GPI 的 8 位 300mA 电流源 DAC 8-bit variant
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DAC530A2W 正在供货 具有监控器比较器或 VDAC 通道、NVM 和 GPIO 的 10 位 300mA 电流源 DAC No ADC variant

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFEx32A3W 具有 I2 C 或 SPI 的 10 位和 8 位、三通道电压输出、电流输出和 ADC 输入智能 AFE 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 16日
电路设计 采用智能 DAC 的可编程 FET LED 偏置电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 19日
证书 AFE532A3WEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE532A3WEVM — AFE532A3W 8 位和 10 位 300mA 电流源 DAC 评估模块

AFE532A3W 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 AFE532A3W 缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的功能和性能。AFE532A3W 包含一个 10 位 300mA 电流输出 DAC (IDAC)、一个 10 位电压输出 DAC (VDAC) 和一个用于外部信号监控的 10 位模数转换器 (ADC)。


AFE532A3EVM 具有一个用于将 AFE532A3W VDAC 输出评估为负偏置的可选电路。AFE532A3W 具有非易失性存储器和高精度内部基准。AFE532A3WEVM 提供 EVM GUI,用于评估特定于 AFE532A3W (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SMART-DAC-EVM-GUI Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBH) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频