AFE639D2
- 集成式比例积分 (PI) 控制
- 从非易失性存储器 (NVM) 中独立运行
- 可编程的比例和积分增益
- 适合输出钳位的比较器输入
- 适合输出的可编程最小值、最大值和共模值
- 可编程的环路-相位反转
- AFE639D2
- 为外部数字温度传感器接口提供了 I 2C 控制器
- 12 位 DAC 输出:4-LSB DNL,1-LSB DNL
- AFE539A4
- 10 位 ADC 输入:2-LSB INL,1-LSB DNL
- 10 位 DAC 输出:1-LSB INL 和 DNL
- AFE439A2
- 8 位 ADC 输入:1-LSB INL 和 DNL
- 7 位占空比 PWM 输出
- 使用可编程比较器进行故障管理
- VDD 关闭时 DAC 通道上具有高阻抗输出
- 自动检测 I 2C 或 SPI
- 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
- VREF/MODE 引脚可在编程模式和独立模式之间进行选择
- 用户可编程 NVM
- 采用内部基准、外部基准或电源作为基准
- 宽工作范围
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:-40˚C 至 +125˚C
- 微型封装:16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
8 位 AFE439A2、10 位 AFE539A4 和 12 位 AFE639D2 ( AFE39xx) 是使用电压或 PWM 输出进行热电冷却 (TEC) 控制的智能模拟前端 (AFE)。 AFE639D2 支持使用 I 2C 控制器接口连接外部数字温度传感器。 AFE639D2 和 AFE539A4 支持电压输出, AFE439A2 支持 PWM 输出。 AFE39xx 支持用于故障管理的比较器通道。这些器件还支持高阻态断电模式,并且在断电期间支持 DAC 通道上的高阻态输出。这些器件具有已预编程为比例积分 (PI) 控制器的集成状态机。 AFE39xx 非常适合用于 TEC 控制、温度控制和动态余量控制应用。 AFE39xx 集成了高级功能、内部基准和 NVM,使这款智能 AFE 能够用于 无处理器 的应用并支持重用设计。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFEx39xx 使用电压和 PWM 输出进行 TEC 控制的 12 位、10 位和 8 位智能模拟前端 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-7-25 |
| 产品概述 | 智能 DAC 产品选型指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-7-18 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE539A4EVM — AFE539A4 评估模块
AFE539A4EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE539A4 的功能和性能。AFE539A4EVM 具有板载控制器,可轻松与 GUI 连接。AFE539A4EVM 硬件针对常见的器件应用(热电冷却控制)进行配置。
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。