AMC7836
- 16 个单调性 12 位 DAC
- 可选范围:–10V 至 0V、–5V 至 0V、0V 至 5V、0V 至 10V
- 高电流驱动能力:高达 ±15mA
- 自动范围检测器
- 可选钳位电压
- 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
- 21 个外部模拟输入
- 16 个双极输入:-12.5V 至 12.5V
- 5 个高精度输入:0V 至 5V
- 可编程超限报警
- 21 个外部模拟输入
- 2.5V 内部电压基准
- 内部温度传感器
- 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
- ±2.5°C 精度
- 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
- 兼容串行外设接口 (SPI) 的低功耗串行接口
- 4 线制模式,运行电压为 1.8V 至 5.5V
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 采用 64 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 PowerPAD™IC 封装
AMC7836 是一款高度集成的低功耗、模拟监视和控制解决方案。该器件包含一个 21 通道 12 位模数转换器 (ADC)、16 个具有可编程输出范围的 12 位数模转换器 (DAC)、8 个 GPIO、一个内部基准电压以及一个本地温度传感器通道。该器件的高度集成特性显著减少组件数量,同时简化了闭环系统设计,因此非常适合 对电路板空间、 尺寸和低功耗严格要求的多通道应用。
该器件具有低功耗、超高集成度和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频 (RF) 通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化、低成本偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置解决方案。AMC7836 功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。
为满足 各类应用 对不同通道数、 附加特性、或转换器分辨率的需求,德州仪器 (TI) 提供了完备的模拟监视和控制 (AMC) 产品系列。更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/amc。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC7836 12 位高密度模拟监视和控制解决方案,具有多通道模数转换器 (ADC)、双极数模转换器 (DAC)、温度传感器和通用输入输出 (GPIO) 端口 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 3月 22日 |
| 电路设计 | 从 +5V 电源生成 ±15V 的适用于高压数据转换器的精密电源电 路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 电路设计 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 应用手册 | 在航天和国防应用中使用射频功率放大器实现快速 VGS 开关 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC7836EVM — AMC7836 高密度 12 位模拟监测和控制 (AMC) 解决方案评估模块
AMC7836EVM(评估模块)是一种方便易用的评估平台,用于评估 12 位 AMC 器件的功能和性能。 此 EVM 采用 AMC7836 这一高度集成的低功耗模拟监测和控制系统,该系统中包含多通道 ADC 和 DAC。 此 EVM 是一款完整的评估套件,其中包括 SDM-USB-DIG 以及与 Microsoft Windows™ XP 和 Windows™ 7 操作系统兼容的评估软件。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。