数据表
AMC7932
- 32 个单调性 12 位 DAC
- 可编程范围:–10V 至 0V、 –5V 至 0V、0V 至 5V 和 0V 至 10V
- 高电流驱动能力
- 自动范围检测器
- FlexIO 引脚;可配置的 ADC 和 GPIO
- AMC7932:6 个 FlexIO 引脚
- AMC7932F:5 个 FlexIO 引脚
- 12 位,250kSPS SAR ADC
- 输入范围:0 V 到 5 V 和 0 V 到 2.5 V
- 可编程超限报警
- 通用 I/O (GPIO)
- 内置时序控制特性
- 内部 2.5V 基准电压
- 内部温度传感器
- 精度:±2.5°C(最大值)
- 分辨率:0.0625°C
- 与 SPI 兼容的接口:1.65V 至 5.5V 工作电压
- AMC7932:3 线模式
- AMC7932F:4 线模式
- 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
AMC7932 是一款高度集成的模拟监控器和控制器件,专为高密度通用监控器和控制系统而设计。AMC7932 包含 32 个 12 位数模转换器 (DAC),其输出范围可通过编程实现。器件还包含带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准的多路复用 12 位模数转换器 (ADC)。AMC7932 的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计,从而使其成为布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。
器件包括灵活输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为 ADC 的模拟输入或具有两个可用选项的 GPIO:AMC7932(6 个 FlexIO 引脚)和 AMC7932F(5 个 FlexIO 引脚)。通过 3 线 (AMC7932) 或 4 线 (AMC7932F) SPI 兼容接口与器件进行通信。
AMC7932 具有高集成度和宽工作温度范围等优势,因此非常适合用作多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作面向多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置控制器。

申请了解更多信息
可提供完整数据表。立即申请
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC7932EVM — AMC7932 32 通道 12 位模拟监视器和控制器评估模块
AMC7932 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC7932 的功能和性能。该 EVM 利用 USB2ANY 接口适配器提供控制串行外设接口 (SPI)。该 EVM 可用于访问 AMC7932 的数模转换器 (DAC) 输出以及 FLEX™ I/O 模数转换器 (ADC) 输入。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。