CC-DEBUGGER
用于射频片上系统的调试器和编程器
CC-DEBUGGER
概述
CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。
特性
箱中包含:
- CC 调试器
- 微型 USB 电缆
- 具有 2x5 2.54mm 连接器的 10 引脚扁平电缆
- 具有 2x5 1.27mm 连接器的 10 引脚扁平电缆
- 转换器电路板 2.54mm-1.27mm 连接器
- 文档
Sub-1GHz 收发器
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
立即订购并开发
调试探针
CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器
支持的产品和硬件
驱动程序或库
SWRC212 — Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64
支持的产品和硬件
SWRC212 — Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swrc212 or www.ti.com.cn/lit/xx/swrc212a/swrc212a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWRC212. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | CC-DEBUGGER Design Files (Rev. A) | 2019-8-16 | ||||
| 证书 | CC-DEBUGGER EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-8-13 | ||||
| 用户指南 | CC Debugger User's Guide (Rev. H) | 2014-4-17 | ||||
| 用户指南 | CC Debugger Quick Start Guide (Rev. B) | 2012-2-23 | ||||
| 应用手册 | DN304 – CCxxxx Development Tools USB Driver Installation Guide | 2011-5-11 |