可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
CC2340R2 正在供货 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.
CC2340R5 正在供货 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.

产品详情

Frequency range 2400-2480 MHz Standard Proprietary 2.4 GHz Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle GFSK, MSK
Frequency range 2400-2480 MHz Standard Proprietary 2.4 GHz Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle GFSK, MSK
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 射频 (RF) 部分
    • 单片 2.4GHz RF 收发器和微控制器 (MCU)
    • 支持 250kbps,500kbps,1Mbps 和 2Mbps 数据速率
    • 出色的链路预算,无需外部前端即可实现长距离通信
    • 高达 5dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度(2Mbps 时为 -90Bm,256kbps 时为 -9dBm)
    • 适用于符合世界范围内的射频标准的系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 第 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
    • 精确的接收信号强度指示器 (RSSI) 功能
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 适用于单层印刷电路板 (PCB) 应用的引脚引线
    • 提供参考设计
    • 32 引脚 5mm x 5mm 四方扁平无引线 (QFN)(16 通用 I/O 引脚)封装
  • 低功率
    • 激活模式 RX 最佳性能:21.2mA
    • 激活模式 TX (0dBm):26mA
    • 功率模式 1(5µs 唤醒):235µA
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
    • 功率模式 3(外部中断):0.4µA
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
    • 在所有功率模式下的完全 RAM 和寄存器保持
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 32KB 闪存程序内存
    • 1KB SRAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
  • 外设
    • 可访问所有内存区域和外设的两个通道 DMA
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 无线电定时器,40 位
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 多个振荡器:
      • 32MHz 晶体振荡器 (XOSC)
      • 16MHz RC 振荡器 (RCOSC)
      • 32MHz RCOSC
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 通用异步收发器 (UART) / 串行外设接口 (SPI) /I2C 串行接口
    • 16 个通用 I/O 引脚(3 x 20mA 驱动强度,其余引脚有 4mA 的驱动强度)
    • 安全装置定时器
    • 真随机数发生器
    • 模数转换器 (ADC) 和模拟比较器

应用范围

  • 专有 2.4 GHz 系统
  • 人机接口器件(键盘、鼠标)
  • 消费类电子产品

  • 射频 (RF) 部分
    • 单片 2.4GHz RF 收发器和微控制器 (MCU)
    • 支持 250kbps,500kbps,1Mbps 和 2Mbps 数据速率
    • 出色的链路预算,无需外部前端即可实现长距离通信
    • 高达 5dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度(2Mbps 时为 -90Bm,256kbps 时为 -9dBm)
    • 适用于符合世界范围内的射频标准的系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 第 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
    • 精确的接收信号强度指示器 (RSSI) 功能
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 适用于单层印刷电路板 (PCB) 应用的引脚引线
    • 提供参考设计
    • 32 引脚 5mm x 5mm 四方扁平无引线 (QFN)(16 通用 I/O 引脚)封装
  • 低功率
    • 激活模式 RX 最佳性能:21.2mA
    • 激活模式 TX (0dBm):26mA
    • 功率模式 1(5µs 唤醒):235µA
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
    • 功率模式 3(外部中断):0.4µA
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
    • 在所有功率模式下的完全 RAM 和寄存器保持
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 32KB 闪存程序内存
    • 1KB SRAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
  • 外设
    • 可访问所有内存区域和外设的两个通道 DMA
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 无线电定时器,40 位
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 多个振荡器:
      • 32MHz 晶体振荡器 (XOSC)
      • 16MHz RC 振荡器 (RCOSC)
      • 32MHz RCOSC
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 通用异步收发器 (UART) / 串行外设接口 (SPI) /I2C 串行接口
    • 16 个通用 I/O 引脚(3 x 20mA 驱动强度,其余引脚有 4mA 的驱动强度)
    • 安全装置定时器
    • 真随机数发生器
    • 模数转换器 (ADC) 和模拟比较器

应用范围

  • 专有 2.4 GHz 系统
  • 人机接口器件(键盘、鼠标)
  • 消费类电子产品

CC2543 是一款经优化的针对数据速率高达 2Mbps 且使用低物料清单成本制造的片上系统 (SoC) 解决方案。 CC2543 将处于领先地位的 RF 收发器的出色性能与一个单周期 8051 兼容 CPU,32KB 系统内可编程闪存存储器,高达 1KB RAM,以及许多其它功能强大的特性组合在一起。 CC2543 有高效的功率模式(RAM 和寄存器保持电流低于 1μA),这使得它非常适合应用于要求超低功耗的低占空比系统。 运行模式间较短的转换时间进一步确保了低能耗。

CC2543 与 CC2541/CC2544/CC2545 兼容。 它采用带有 SPI/UART/USB 接口的 5mm x 5mm QFN32 封装。 供货时,CC2543 带有由德州仪器 (TI) 提供的完整参考设计。

此器件针对无线消费类产品和人机接口器件 (HID) 应用。 CC2543 专为诸如无线鼠标的外设器件而设计。

CC2543 是一款经优化的针对数据速率高达 2Mbps 且使用低物料清单成本制造的片上系统 (SoC) 解决方案。 CC2543 将处于领先地位的 RF 收发器的出色性能与一个单周期 8051 兼容 CPU,32KB 系统内可编程闪存存储器,高达 1KB RAM,以及许多其它功能强大的特性组合在一起。 CC2543 有高效的功率模式(RAM 和寄存器保持电流低于 1μA),这使得它非常适合应用于要求超低功耗的低占空比系统。 运行模式间较短的转换时间进一步确保了低能耗。

CC2543 与 CC2541/CC2544/CC2545 兼容。 它采用带有 SPI/UART/USB 接口的 5mm x 5mm QFN32 封装。 供货时,CC2543 带有由德州仪器 (TI) 提供的完整参考设计。

此器件针对无线消费类产品和人机接口器件 (HID) 应用。 CC2543 专为诸如无线鼠标的外设器件而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器

CC 调试器是一款适用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与 IAR Embedded Workbench for 8051(版本 7.51A 或更高版本)配合使用进行调试,也可与 SmartRF Flash Programmer 配合使用进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
代码示例或演示

SWRC257 — CC2541/43/44/45 Peripherals Software Examples

支持的产品和硬件
支持软件

SWRC251 — CC254x Proprietary Mode Packet Error Rate Test

支持的产品和硬件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
支持的产品和硬件
参考设计

CC2543EM-RD — CC2543EM 参考设计

CC2543EM 参考设计包含 CC2543EM 模块的原理图和布局文件。该参考设计展示了用于 CC2543 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现理想射频性能,应精确复制参考设计。这是一个四层参考设计,同时具有一个用于匹配 50 欧姆射频输出的 SMA 天线连接器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频