CC2545
- 射频 (RF) 部分
- 单片 2.4GHz RF 收发器和微控制器 (MCU)
- 支持 250kbps,500kbps,1Mbps 和 2Mbps 数据速率
- 出色的链路预算,无需外部前端即可实现长距离通信
- 高达 4dBm 的可编程输出功率
- 出色的接收器灵敏度(2Mbps 时为 -90Bm,256kbps 时为 -9dBm)
- 适用于符合世界范围内的射频标准的系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
- 精确的接收到的信号强度指示器 (RSSI) 功能
- 布局
- 极少的外部组件
- 适用于单层印刷电路板 (PCB) 应用的引脚引线
- 提供参考设计
- 48 引脚 7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN)(31 个通用 I/O 引脚)封装
- 低功率
- 激活模式 RX 最佳性能:20.8mA
- 激活模式 TX (0dBm):26.3mA
- 功率模式 1(5µs 唤醒):235µA
- 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
- 功率模式 3(外部中断):0.4µA
- 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
- 在所有功率模式下的完全 RAM 和寄存器保持
- 微控制器
- 具有代码预取功能的高性能和低功耗 8051
微控制器内核 - 32KB 闪存程序内存
- 1KB SRAM
- 支持硬件调试
- 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
- 具有代码预取功能的高性能和低功耗 8051
- 外设
- 可访问所有内存区域和外设的两个通道 DMA
- 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
- 无线电定时器,40 位
- 红外 (IR) 生成电路
- 几个振荡器:32MHz 晶体振荡器 (XOSC)16MHz RC 振荡器 (RCOSC)32kHz XOSC32MHz RCOSC
- 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
- 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
- 通用异步收发器 (UART) / 串行外设接口 (SPI) / 2 串行接口
- 31 个通用 I/O 引脚(3 x 20mA 驱动强度,剩余的引脚有 4mA 的驱动强度)
- 安全装置定时器
- 真随机数生成器
- 模数转换器 (ADC) 和模拟比较器
CC2545 是一款经优化的针对数据速率高达 2Mbps 且使用低物料清单成本制造的片上系统 (SoC) 解决方案。 CC2545 将处于领先地位的 RF 收发器的出色性能与一个单周期 8051 兼容 CPU,32KB 系统内可编程闪存存储器,高达 1KB RAM,31 个通用 I/O 引脚与很多其它功能强大的特性组合在一起。 CC2545 有高效的功率模式(RAM 和寄存器保持电流低于 1μA),这使得它非常适合应用于要求超低功耗的低占空比系统。 运行模式间较短的转换时间进一步确保了低能耗。
CC2545 与 CC2541/CC2543/CC2544 兼容。 它采用带有 SPI/UART/I2C 接口的 7mm x 7mm QFN48 封装。 供货时,CC2545 带有由德州仪器 (TI) 提供的完整参考设计。
此器件针对无线消费类产品和人机接口器件 (HID) 应用。 CC2545 专为诸如无线键盘等的外设器件而设计。
方框图请见。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 针对2.4GHz 射频(RF) 应用的片上系统 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 10月 23日 | |
| * | 勘误表 | CC2545 ERRATA NOTE | 2012年 3月 28日 | |||
| * | 用户指南 | CC2543, CC2544, CC2545 System-on-Chip Solution for 2.4-GHz Apps User's Guide (Rev. B) | 2013年 3月 18日 | |||
| 应用手册 | 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 7日 | |
| 用户指南 | CC2543/44/45 Development Kit User’s Guide (Rev. B) | 2013年 6月 6日 | ||||
| 应用手册 | AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devices | 2012年 9月 5日 | ||||
| 应用手册 | AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) | 2012年 8月 2日 | ||||
| 更多文献资料 | CC2545EMK Quick Start Guide | 2012年 6月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器
CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。
SWRC251 — CC254x Proprietary Mode Packet Error Rate Test
支持的产品和硬件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
接口适配器
子卡
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
开始使用
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
- (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点