CC2592
- 与德州仪器 (TI) 2.4GHz 低功率 RF 器件的无缝对接
- +22dBm 输出功率
- CC2520,CC253X 和 CC85XX 上 3dB 典型经改进灵敏度
- 极少的外部组件
- 集成开关
- 集成匹配网络
- 集成不平衡变压器
- 集成电感器
- 集成功率放大器 (PA)
- 集成低噪声放大器 (LNA)
- 通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制
- 断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA
- 低发送流耗
- 对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA
- 低接收流耗
- 针对高增益模式的 4.0mA 电流
- 针对低增益模式的 1.9mA 电流
- 4.7dB LNA 噪声系数,其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线
- 符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
- 2.0V 至 3.7V 工作电压
- -40°C 至 +125°C 运行温度范围
应用范围
- 所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统
- 无线传感器网络
- 无线工业系统
- IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统
- IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关
- 无线消费类电子系统
- 无线音频系统
CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。
CC2592 器件是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。
为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。
CC2592 器件提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。
CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CC2592 2.4GHz 范围扩展器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 3月 27日 | |
应用手册 | 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 7日 | |
应用手册 | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 5月 23日 | |||
应用手册 | Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 7月 29日 | |||
更多文献资料 | CC2592 Evaluation Module Quick Start Guide | 2015年 3月 4日 | ||||
白皮书 | 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network | 2014年 10月 28日 | ||||
应用手册 | AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 | 2014年 2月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules
CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 评估模块套件
CC2538-CC2592EMK 用于演示 CC2592 PA/LNA 前端与 CC2538 IEEE 802.15.4 片上系统的配套用法。CC2592 射频前端包括 PA、LNA、开关、平衡-非平衡变压器以及射频匹配,它将增大 2.4GHz 低功耗射频解决方案的输出功率并提高其接收器灵敏度。
CC2538+CC2592 组合为需要远距离(更高输出功率)和更高灵敏度的 IEEE 802.15.4 和/或 ZigBee™ 应用提供了强大的解决方案。CC2538-CC2592EM 可用于评估和衡量 CC2538+CC2592 设计的射频性能,还可与 TI 的 Z-Stack (...)
CC-ANTENNA-DK2 — 用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件
此新款天线套件使您可以进行真实测试,从而找到适合您应用的最佳天线!天线套件包括 16 个适用频率介于 169MHz 和 2.4GHz 之间的天线,其中包括 PCB 天线、螺旋天线和芯片天线以及适用于 868/915MHz 和 2.4GHz 的双频带频带电线。
此天线套件包括 uSMA-uSMA (JCS) 电缆,可连接无线 LaunchPad 和 SensorTag。以下套件与 JCS 连接器兼容:
- LAUNCHXL-CC2650
- LAUNCHXL-CC1310
- LAUNCHXL-CC1310
- CC1350STK
此套件还包括 uSMA (JCS)-SMA c 连接器,可将套件或天线连接到标准 SMA (...)
3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
开始
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好随硬件设计评审申请表一起发送以下必需文档:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber (...)
TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD — 链路预算为 120dB 的 ZigBee CC2530 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计
TIDC-CC2650-CC2592-EMK — 链路预算为 122dB 的 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计
CC2530-CC2592EM-RD — SimpleLink™ ZigBee® 网络范围扩展器参考设计
CC2592EMK-RD — 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。