产品详情

CPU Arm® Cortex®-M4F Technology Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 704 RAM (kByte) 152 Peripherals 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Features Direction finding, Direction finding/AoA, End device, FTD, MTD, OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 26 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators RNG Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
CPU Arm® Cortex®-M4F Technology Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 704 RAM (kByte) 152 Peripherals 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Features Direction finding, Direction finding/AoA, End device, FTD, MTD, OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 26 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators RNG Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7

无线微处理器

  • 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
  • 704KB 闪存程序存储器
  • 256KB ROM,用于协议和库函数
  • 8KB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 144KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
  • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
  • 可编程无线电包括对 2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 的支持
  • 支持无线升级 (OTA)

超低功耗传感器控制器

  • 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 3.10mA 有源模式,CoreMark
    • 65µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • 0.9µA 待机模式,RTC,144KB RAM
    • 0.1µA 关断模式,引脚唤醒
  • 超低功耗传感器控制器功耗:
    • 2MHz 模式下为 29.2µA
    • 24MHz 模式下为 799µA
  • 无线电功耗:
    • RX:6.4mA
    • TX:21mA(在 +10dBm 条件下)
    • TX:101mA(在 +20dBm 条件下)

无线协议支持

高性能无线电

  • -104dBm(在低功耗 Bluetooth® 为 125kbps 时)
  • 高达 +20dBm 的输出功率,具有温度补偿

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 类别2 和 3
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T66

MCU 外设

  • 数字外设可连接至任何 GPIO
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
  • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
  • 8 位 DAC
  • 两个比较器
  • 可编程电流源
  • 两个 UART、两个 SSI、I2C、I2S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器

信息安全机制

  • AES 128 位和 256 位加密加速计
  • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
  • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
  • 真随机数发生器 (TRNG)

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上降压直流/直流转换器
  • 1.8V 至 3.8V 单电源电压
  • -40°C 至 +105°C

封装

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (26 GPIO)
  • 符合 RoHS 标准的封装

无线微处理器

  • 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
  • 704KB 闪存程序存储器
  • 256KB ROM,用于协议和库函数
  • 8KB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 144KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
  • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
  • 可编程无线电包括对 2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 的支持
  • 支持无线升级 (OTA)

超低功耗传感器控制器

  • 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 3.10mA 有源模式,CoreMark
    • 65µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • 0.9µA 待机模式,RTC,144KB RAM
    • 0.1µA 关断模式,引脚唤醒
  • 超低功耗传感器控制器功耗:
    • 2MHz 模式下为 29.2µA
    • 24MHz 模式下为 799µA
  • 无线电功耗:
    • RX:6.4mA
    • TX:21mA(在 +10dBm 条件下)
    • TX:101mA(在 +20dBm 条件下)

无线协议支持

高性能无线电

  • -104dBm(在低功耗 Bluetooth® 为 125kbps 时)
  • 高达 +20dBm 的输出功率,具有温度补偿

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 类别2 和 3
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T66

MCU 外设

  • 数字外设可连接至任何 GPIO
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
  • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
  • 8 位 DAC
  • 两个比较器
  • 可编程电流源
  • 两个 UART、两个 SSI、I2C、I2S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器

信息安全机制

  • AES 128 位和 256 位加密加速计
  • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
  • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
  • 真随机数发生器 (TRNG)

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上降压直流/直流转换器
  • 1.8V 至 3.8V 单电源电压
  • -40°C 至 +105°C

封装

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (26 GPIO)
  • 符合 RoHS 标准的封装

SimpleLink™ CC2652P7 器件是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread Zigbee 、Matter、低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、TI 15.4-Stack (2.4GHz) 和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动器实现的并发多协议。 CC2652P7 基于 Arm® Cortex® M4F 主处理器,针对电网基础设施楼宇自动化零售自动化个人电子产品医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。

CC2652P7 具有由 Arm® Cortex® M0 驱动的软件定义无线电,支持多个物理层和射频标准。该器件支持在 2360MHz 至 2500MHz 频带内运行。通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序,可在运行时完成 PHY 和频带切换。 CC2652P7 具有高效的内置 PA,在 2.4GHz 频带中 TX 支持 +10dBm (21mA) 和 +20dBm (101mA) 的输出功率。 CC2652P7 接收灵敏度为 -104dBm(对于 125kbps 的低功耗 Bluetooth® 编码 PHY)。

在保持 144KB RAM 时, CC2652P7 具有 0.9µA 的低待机电流。除了 Cortex® M4F 主处理器,该器件还具有能够实现快速唤醒功能的自主式超低功耗传感器控制器 CPU。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。

CC2652P7 具有低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命。SRAM 奇偶校验功能始终开启,可更大程度地降低因潜在辐射事件导致的损坏风险。许多客户对产品生命周期的要求为 10 至 15 年或者更久,为了达到这一目标,TI 制定了产品生命周期政策,对产品的寿命和供货连续性作出承诺。

CC2652P7 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC2652P7 是可扩展产品系列(闪存为 32KB 至 704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。通用 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK)SysConfig 系统配置工具支持产品系列中各器件之间的迁移。SDK 随附了丰富的软件栈、应用示例和 SimpleLink™ Academy 培训课程。有关更多信息,请查看无线连接

SimpleLink™ CC2652P7 器件是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread Zigbee 、Matter、低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、TI 15.4-Stack (2.4GHz) 和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动器实现的并发多协议。 CC2652P7 基于 Arm® Cortex® M4F 主处理器,针对电网基础设施楼宇自动化零售自动化个人电子产品医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。

CC2652P7 具有由 Arm® Cortex® M0 驱动的软件定义无线电,支持多个物理层和射频标准。该器件支持在 2360MHz 至 2500MHz 频带内运行。通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序,可在运行时完成 PHY 和频带切换。 CC2652P7 具有高效的内置 PA,在 2.4GHz 频带中 TX 支持 +10dBm (21mA) 和 +20dBm (101mA) 的输出功率。 CC2652P7 接收灵敏度为 -104dBm(对于 125kbps 的低功耗 Bluetooth® 编码 PHY)。

在保持 144KB RAM 时, CC2652P7 具有 0.9µA 的低待机电流。除了 Cortex® M4F 主处理器,该器件还具有能够实现快速唤醒功能的自主式超低功耗传感器控制器 CPU。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。

CC2652P7 具有低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命。SRAM 奇偶校验功能始终开启,可更大程度地降低因潜在辐射事件导致的损坏风险。许多客户对产品生命周期的要求为 10 至 15 年或者更久,为了达到这一目标,TI 制定了产品生命周期政策,对产品的寿命和供货连续性作出承诺。

CC2652P7 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC2652P7 是可扩展产品系列(闪存为 32KB 至 704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。通用 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK)SysConfig 系统配置工具支持产品系列中各器件之间的迁移。SDK 随附了丰富的软件栈、应用示例和 SimpleLink™ Academy 培训课程。有关更多信息,请查看无线连接

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CC2652P 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU Pin-to-pin compatible with reduced flash and RAM.
CC2674P10 正在供货 具有 1MB 闪存和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU Pin-to-pin upgrade with increased flash and RAM

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成功率放大器的CC2652P7 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 MCU 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 5日
* 勘误表 CC2652P7 Silicon Errata (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 18日
* 用户指南 CC13x2x7 and CC26x2x7 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 2月 24日
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026年 5月 28日
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026年 5月 28日
应用手册 TI蓝牙产品BQB RF-PHY测试及SRRC定频测试的配置方法 (Rev. A) 2025年 6月 4日
技术文章 TI extends support of Amazon Sidewalk to improve connectivity between homes, neighborhoods and cities PDF | HTML 2023年 12月 21日
应用手册 配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
应用手册 Connect One TI 15.4 Stack Sensor to Multiple Gateways PDF | HTML 2021年 12月 20日
应用手册 Hardware Migration to CC2652R7 and CC2652P7 PDF | HTML 2021年 11月 10日
白皮书 探讨用于家居和楼宇自动化的 Thread 和 Zigbee PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 14日
技术文章 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021年 6月 4日
应用手册 TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP-CC1352P7 — SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad™ 开发套件可加速开发具有集成功率放大器和多频带无线电支持(支持 Sub-1GHz 和 2.4GHz 同时运行)的器件。支持的协议包括低功耗 Bluetooth®、Sub-1 GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 以及具有兼容 CC13xx-CC26xx SDK 的专有射频。提供的版本具有不同的射频匹配网络和功率级别。

  • LP-CC1352P7-1:868/915MHz 条件下高达 20dBm,2.4GHz 条件下高达 5dBm
  • LP-CC1352P7-4:433MHz 条件下高达 13dBm,2.4GHz 条件下高达 10dBm
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
开发套件

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk 开发工具包

Amazon Sidewalk 是一个安全可靠的社区网络,它使用 Amazon Sidewalk 桥接器(例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)覆盖家庭、楼宇、整个社区甚至整个城市的用例,为物联网设备提供云连接。Amazon Sidewalk 使用低功耗 Bluetooth® 进行短距离通信,使用 Sub-1GHz 915MHz 频率覆盖更远的距离,从而实现家庭内外的低带宽和远距离连接。Amazon Sidewalk 利用所使用的数百万个 Sidewalk (...)

来源:Amazon
开发套件

RFSTAR-3P-CC2652-MODULES — 基于 CC2652R CC2652R7 CC2652P CC2652P7 的 RFSTAR 多协议无线模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2652B1 无线模块基于 CC2652R,RF-BM-2652B2 基于 CC2652R7,RF-BM-2652P2(I) 系列基于 CC2652P,而 RF-BM-2652P4(I) 基于 CC2652P7,那些 SimpleLink 多协议 2.4GHz 无线模块支持 Matter(仅限 CC2652P7)、Thread、Zigbee®、低功耗 (...)

硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx, CC26xx and CC27xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK SimpleLink™ family of devices OpenThread software

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx, CC26xx and CC27xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT-CLANG Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
光绘文件

CC1352-P7EM-XD7793-XD24-PA9093 Design Files

SWRC380.ZIP (1772 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频