产品详情

Processor External MCU Type Module, Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11abgn, IPv4 & IPv6 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, FIPS 140-2 Level 1, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Processor External MCU Type Module, Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11abgn, IPv4 & IPv6 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, FIPS 140-2 Level 1, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
QFM (MOB) 63 358.75 mm² 20.5 x 17.5
  • 完全集成式绿色/RoHS 模块包括所有必需的时钟、串行外设接口 (SPI) 闪存和无源器件
  • 集成式 Wi-Fi® 和互联网协议
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz
  • 经 FCC、IC/ISED、ETSI/CE 和 MIC 认证
  • 经 FIPS 140-2 1 级验证的内部 IC
  • 一组丰富的 IoT 安全特性,可帮助开发人员保护数据
  • 低功耗模式适用于电池供电应用
  • 与 2.4GHz 无线电共存
  • 工业温度:-40°C 至 +85°C
  • Wi-Fi 网络处理器子系统
    • Wi-Fi 内核:
      • 802.11 a/b/g/n 2.4GHz 和 5GHz
      • 模式:
        • 接入点 (AP)
        • 基站 (STA)
        • Wi-Fi Direct(仅在 2.4GHz 受支持)
      • 安全性:
        • WEP
        • WPA™/ WPA2™ PSK
        • WPA2 企业级
        • WPA3™ 个人版
        • WPA3™ 企业版
    • 互联网和应用协议:
      • HTTP 服务器、mDNS、DNS-SD 和 DHCP
      • IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
      • 16 BSD 套接字(完全安全的 TLS v1.2 和 SSL 3.0)
    • 内置的电源管理子系统:
      • 可配置的低功耗配置(始终开启、间歇性连接、标签)
      • 高级低功耗模式
      • 集成式直流/直流稳压器
  • 应用吞吐量
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • 多层安全特性
    • 独立执行环境
    • 网络安全
    • 设备身份和密钥
    • 硬件加速器加密引擎(AES、DES、SHA/MD5 和 CRC)
    • 文件系统安全(加密、身份验证、访问控制)
    • 初始安全编程
    • 软件篡改检测
    • 安全启动
    • 证书注册请求 (CSR)
    • 每个设备具有唯一密钥对
  • 恢复机制 - 能够恢复到出厂默认设置
  • 电源管理子系统:
    • 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
      • 单一宽电源电压,VBAT:2.3V 至 3.6V
    • 高级低功耗模式:
      • 关断:1µA,休眠:5.5µA
      • 低功耗深度睡眠 (LPDS):115µA
      • 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):710µA
      • RX 流量(MCU 处于活动模式):53mA
      • TX 流量(MCU 处于活动模式):223mA
  • Wi-Fi TX 功率
    • 2.4 GHz:1 DSSS 时为 16dBm
    • 5GHz:6 OFDM 时为 15.1dBm
  • Wi-Fi RX 灵敏度
    • 2.4 GHz:1 DSSS 时为 –94.5dBm
    • 5GHz:6 OFDM 时为 -89dBm
  • 模块上的其他集成组件
    • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
    • 32.768kHz 晶体 (RTC)
    • 32Mb SPI 串行闪存
    • 射频滤波器、双工器和无源组件
  • QFM 封装
    • 1.27mm 间距、63 引脚 20.5mm × 17.5mm QFM 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统
  • 完全集成式绿色/RoHS 模块包括所有必需的时钟、串行外设接口 (SPI) 闪存和无源器件
  • 集成式 Wi-Fi® 和互联网协议
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz
  • 经 FCC、IC/ISED、ETSI/CE 和 MIC 认证
  • 经 FIPS 140-2 1 级验证的内部 IC
  • 一组丰富的 IoT 安全特性,可帮助开发人员保护数据
  • 低功耗模式适用于电池供电应用
  • 与 2.4GHz 无线电共存
  • 工业温度:-40°C 至 +85°C
  • Wi-Fi 网络处理器子系统
    • Wi-Fi 内核:
      • 802.11 a/b/g/n 2.4GHz 和 5GHz
      • 模式:
        • 接入点 (AP)
        • 基站 (STA)
        • Wi-Fi Direct(仅在 2.4GHz 受支持)
      • 安全性:
        • WEP
        • WPA™/ WPA2™ PSK
        • WPA2 企业级
        • WPA3™ 个人版
        • WPA3™ 企业版
    • 互联网和应用协议:
      • HTTP 服务器、mDNS、DNS-SD 和 DHCP
      • IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
      • 16 BSD 套接字(完全安全的 TLS v1.2 和 SSL 3.0)
    • 内置的电源管理子系统:
      • 可配置的低功耗配置(始终开启、间歇性连接、标签)
      • 高级低功耗模式
      • 集成式直流/直流稳压器
  • 应用吞吐量
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • 多层安全特性
    • 独立执行环境
    • 网络安全
    • 设备身份和密钥
    • 硬件加速器加密引擎(AES、DES、SHA/MD5 和 CRC)
    • 文件系统安全(加密、身份验证、访问控制)
    • 初始安全编程
    • 软件篡改检测
    • 安全启动
    • 证书注册请求 (CSR)
    • 每个设备具有唯一密钥对
  • 恢复机制 - 能够恢复到出厂默认设置
  • 电源管理子系统:
    • 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
      • 单一宽电源电压,VBAT:2.3V 至 3.6V
    • 高级低功耗模式:
      • 关断:1µA,休眠:5.5µA
      • 低功耗深度睡眠 (LPDS):115µA
      • 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):710µA
      • RX 流量(MCU 处于活动模式):53mA
      • TX 流量(MCU 处于活动模式):223mA
  • Wi-Fi TX 功率
    • 2.4 GHz:1 DSSS 时为 16dBm
    • 5GHz:6 OFDM 时为 15.1dBm
  • Wi-Fi RX 灵敏度
    • 2.4 GHz:1 DSSS 时为 –94.5dBm
    • 5GHz:6 OFDM 时为 -89dBm
  • 模块上的其他集成组件
    • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
    • 32.768kHz 晶体 (RTC)
    • 32Mb SPI 串行闪存
    • 射频滤波器、双工器和无源组件
  • QFM 封装
    • 1.27mm 间距、63 引脚 20.5mm × 17.5mm QFM 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统

CC3135MOD 是 FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,可显著简化互联网连接的实施过程。这个双频带 Wi-Fi 网络处理器模块可以添加到任何低成本、低功耗的微处理器单元 (MCU) 中;它集成了所有 Wi-Fi® 和互联网协议,可大大降低主机 MCU 软件要求。

这个基于 ROM 的子系统包括一个 802.11 a/b/g/n 双频带 2.4GHz 和 5GHz 无线电、基带和带有强大硬件加密引擎的 MAC。借助内置安全协议,CC3135MOD 解决方案可提供强大且简单的安全体验。CC3135MOD 采用 LGA 封装,易于布置所有必需组件,包括串行闪存、射频滤波器、双工器、晶体和全集成无源组件。

这一代引进了可进一步简化物联网连接的新功能。CC3135MOD 的主要新特性包括:

  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz 支持
  • 2.4GHz 与低功耗 Bluetooth 无线电共存
  • 天线分集
  • 经 FIPS 140-2 1 级验证的内部 IC 增强了安全性:认证
  • 可同时打开多达 16 个安全套接字
  • 唯一设备标识符能够生成证书注册请求 (CSR)
  • 在线证书状态协议 (OCSP)
  • Wi-Fi Alliance 认证,具备物联网低功耗能力
  • 降低模板包传输负载的无主机模式
  • 改善了快速扫描特性

CC3135MOD 器件系列是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台是一个常见、易用的开发环境,基于一个单核软件开发套件 (SDK),具有丰富的工具集和参考设计。E2E™ 社区支持 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。有关更多信息,请访问 www.ti.com/SimpleLink

CC3135MOD 是 FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,可显著简化互联网连接的实施过程。这个双频带 Wi-Fi 网络处理器模块可以添加到任何低成本、低功耗的微处理器单元 (MCU) 中;它集成了所有 Wi-Fi® 和互联网协议,可大大降低主机 MCU 软件要求。

这个基于 ROM 的子系统包括一个 802.11 a/b/g/n 双频带 2.4GHz 和 5GHz 无线电、基带和带有强大硬件加密引擎的 MAC。借助内置安全协议,CC3135MOD 解决方案可提供强大且简单的安全体验。CC3135MOD 采用 LGA 封装,易于布置所有必需组件,包括串行闪存、射频滤波器、双工器、晶体和全集成无源组件。

这一代引进了可进一步简化物联网连接的新功能。CC3135MOD 的主要新特性包括:

  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz 支持
  • 2.4GHz 与低功耗 Bluetooth 无线电共存
  • 天线分集
  • 经 FIPS 140-2 1 级验证的内部 IC 增强了安全性:认证
  • 可同时打开多达 16 个安全套接字
  • 唯一设备标识符能够生成证书注册请求 (CSR)
  • 在线证书状态协议 (OCSP)
  • Wi-Fi Alliance 认证,具备物联网低功耗能力
  • 降低模板包传输负载的无主机模式
  • 改善了快速扫描特性

CC3135MOD 器件系列是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台是一个常见、易用的开发环境,基于一个单核软件开发套件 (SDK),具有丰富的工具集和参考设计。E2E™ 社区支持 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。有关更多信息,请访问 www.ti.com/SimpleLink

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 36
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SimpleLink™ Wi-Fi CC3135MOD 双频带网络处理器模块 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 12月 6日
* 辐射与可靠性报告 CC3135MOD Reliability Data – Reliability Estimate 2019年 6月 25日
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 7日
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 和 CC3x3x Radio 工具用户指 南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022年 3月 10日
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20、CC3x3x 内置安全功能 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2022年 3月 10日
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20、CC3x3x 器件配置 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 3月 10日
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20、CC3x3x 无线更新 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022年 3月 10日
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x 网络子系统电源管理 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022年 3月 10日
选择指南 Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) 2022年 3月 7日
选择指南 无线连接技术选择指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022年 3月 7日
选择指南 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) 2022年 3月 7日
选择指南 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) 2022年 3月 7日
网络安全公告文章 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
应用手册 TI Wi-Fi 器件的 CE 合规性测试程序 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 TI Wi-Fi 测试策略概述 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022年 1月 3日
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x 串行闪存 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2021年 12月 28日
应用手册 支持 Wi-Fi® 的电子智能锁 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 12月 28日
用户指南 UniFlash CC3x20 和 CC3x3x SimpleLink™ Wi-Fi®及 Internet-on-a-chip™解决方案 (Rev. H) 英语版 (Rev.H) 2021年 7月 21日
证书 CC3135MODRNMMOB EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 3月 3日
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC313x、CC323x BLE 共存 (Rev. A) 2020年 8月 17日
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 and CC3x3x Provisioning for Mobile Applications (Rev. B) 2020年 8月 17日
证书 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-E of EN 300 328 2020年 8月 10日
证书 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-G of EN 301 893 2020年 8月 10日
用户指南 CC3x35 Hardware Design Checklist (Rev. A) 2020年 2月 17日
应用手册 Module Reliability for CC2xxxMODx, CC3xxxMODx, CC3xxxMODAx, and WL18xxMOD (Rev. A) 2020年 2月 6日
应用手册 Transfer of TI Wi-Fi® Alliance Certifications to Products Using WFA Cert Policy (Rev. F) PDF | HTML 2020年 1月 30日
应用手册 FIPS Compliant vs. FIPS Validated (Rev. A) 2019年 6月 26日
白皮书 Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 5月 23日
白皮书 A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
应用手册 CC3135MOD Production Line Guide 2018年 12月 12日
应用手册 CC3135MOD BoosterPack Hardware Design Files 2018年 9月 12日
用户指南 CC3135MOD OEM Integrator’s Guide 2018年 9月 12日
应用手册 CC313x and CC323x Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide 2018年 3月 21日
用户指南 CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® BoosterPack™ Plug-in Module Hardware User’s Guide 2018年 3月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-CC3135 — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 双频带无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

借助 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 无线网络处理器,用户可灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。CC3135 BoosterPack™ 插件模块 (BOOSTXL-CC3135) 是一块可轻松连接到 TI MCU LaunchPad 套件的电路板(为 MSP-EXP432P401R 提供的软件示例);从而能够进行快速软件开发。该 BOOSTXL-CC3135 可插入到 Advanced Emulation BoosterPack (CC31xxEMUBOOST) 中,并且连接到使用 SimpleLink Studio 仿真 MCU 的 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

CC31XXEMUBOOST — 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack

此高级仿真 BoosterPack 是 SimpleLink Wi-Fi® CC3100 BoosterPack 的一个附件。

此附件可用于:

  1. 闪存更新到 CC3100BOOST
  2. 使用 CC3100 无线电工具进行射频性能评估
  3. 使用 Simplelink Studio for CC3100 进行 MCU 软件开发 – 可以在 CC3100 软件开发套件 (SDK) 中找到 PC 工具、文档和示例应用程序

可以按照三种配置购买此套件:

  1. CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP:在 CC3100 SDK 中运行所有软件并在 MSP430F5529 (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

在 iTunes App Store 上下载
在 Google Play 上下载

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro 移动应用是一款用于配置 SimpleLink 的新型移动应用。它随附嵌入式配置库以及器件端运行的示例。如需使用 SimpleLink Wi-Fi 产品进行 Wi-Fi 配置,TI 建议使用新配置版本。该版本可以借助反馈和备用选项实现高级 AP 模式配置,确保成功完成处理。客户可以使用嵌入式库和移动库来集成其最终产品。
IDE、配置、编译器或调试器

CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具

SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具是一款基于 Windows 的软件工具,用于在开发和认证过程中对 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 设计进行射频评估和测试。  通过手动将无线电设置为发送模式或接收模式,该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具可能需要熟悉并了解无线电电路理论和无线电测试方法的知识。

SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 器件专为物联网 (IoT) 打造,其中包含片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,无需具备 Wi-Fi 经验就可以更快速地进行开发。  有关 CC31xx 和 CC32xx (...)

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE 是 TI 庞大 CCStudio™ 开发工具生态系统的一部分。这是适用于 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境 (IDE)。它包含一整套丰富的工具,用于构建、调试、分析和优化嵌入式应用。CCStudio IDE 可在 Windows®、Linux® 和 macOS® 平台上使用。

CCStudio IDE 能让用户充分发挥 AI 的强大功能,协助进行嵌入式软件开发。无论是初学者还是经验丰富的专业人员,使用 AI 都可以提高用户的工作效率,并帮助他们完成以往难以完成的任务。CCStudio IDE (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.G): PDF | HTML
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for the SimpleLink Wi-Fi® evaluation platforms and software.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

插件

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) Wi-Fi® 插件

The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件编程工具

EMBEDDED-PROGRAMMING — SimpleLink™ Wi-Fi® 嵌入式编程

每个具有板载嵌入式 CC3120/CC3220 器件的产品也必须连接串行闪存器件。串行闪存必须格式化,并至少应使用包含必要软件更新和附加功能的服务包进行编程。对于 CC3220,还必须对内部 MCU 处理器上运行的二进制映像进行编程。有多个现有选项可用于串行闪存编程:
  • Uniflash – 基于 PC 的实用程序,用于创建映像和编程。通过 UART 进行内容编程。
  • 无线编程 – 通过网络连接提供内容。但是,这需要提前在生产过程中对串行闪存进行格式化。内容通过主机接口(UART 或 SPI)进行编程。
  • 工业闪存编程 – 将使用 Uniflash 准备的完整映像直接刷写到串行闪存。可在未将 (...)
用户指南: PDF | HTML
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
认证

SIMPLELINK-CC31XX-REPORTS Reports: CC31xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

认证

SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION — 适用于 SimpleLink™ CC3XXX 的无线电认证

是否在寻找 CC3XXX 认证支持?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成 CC31XX、CC32XX 和 CC33XX 产品的认证。在此页面中,您可以找到关于我们的模块和评估板的最新认证报告,适用于使用倒装芯片解决方案进行设计的客户。
设计工具

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi 设备的硬件设计评审

在 CC3XXX Wi-Fi 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。  申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档及设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。

申请审查 Wi-Fi 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

对于基于 CC33xx 和 CC35xx 的设计,请将请求连同设计文件直接通过电子邮件发送至 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com。可从这些器件的相应产品页面请求获取有关这些器件的设计文档。

对于所有其他 CC3xxx (...)

用户指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOB) 63 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频