产品详情

Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm)
  • 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
  • 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
  • 平衡传播延迟
  • ±24mA 输出驱动电流
    • 扇出至 15 个 F 器件
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)
  • 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
  • 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
  • 平衡传播延迟
  • ±24mA 输出驱动电流
    • 扇出至 15 个 F 器件
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)

’AC02 器件包含四个独立的双输入或非门,这些门以正逻辑执行布尔函数 A•B 或 Y = A + B。

’AC02 器件包含四个独立的双输入或非门,这些门以正逻辑执行布尔函数 A•B 或 Y = A + B。

下载

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDx4AC02 四路双输入正或非门 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-5-5

订购和质量

支持和培训