CD54AC283
- 缓冲输入
- ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 具有双极 FAST™/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出到 15 个 FAST™ IC
- 驱动 50Ω 传输线
’AC283 和 ’ACT284 4 位二进制加法器能快速进位,其采用了高级 CMOS 逻辑技术。这些器件添加两个 4 位二进制数,如果总和超过 15,则此等器件会生成一个执行位。
由于加法函数的对称性,该器件可与所有高电平有效操作数(正逻辑)或所有低电平有效操作数(负逻辑)一同使用。使用正逻辑时,如果没有进位,则进位输入必须连接低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具备快速进位的 CDx4AC283 , CDx4ACT283 4 位二进制全加器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 2月 4日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点