产品详情

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family ACT Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family ACT Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
  • 缓冲输入
  • 典型传播延迟
    • VCC = 5V、TA = 25°C 且 CL = 50pF 时为 4ns
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • 双极 FAST™/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
  • 平衡传播延迟
  • 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
  • ±24mA 输出驱动电流
    • 扇出到 15 个 FAST™ IC
    • 驱动 50Ω 传输线路
  • 缓冲输入
  • 典型传播延迟
    • VCC = 5V、TA = 25°C 且 CL = 50pF 时为 4ns
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • 双极 FAST™/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
  • 平衡传播延迟
  • 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
  • ±24mA 输出驱动电流
    • 扇出到 15 个 FAST™ IC
    • 驱动 50Ω 传输线路

’AC245 和 ’ACT245 是采用高级 CMOS 逻辑技术的八路总线收发器。

’AC245 和 ’ACT245 是采用高级 CMOS 逻辑技术的八路总线收发器。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN74AHCT245-EP 正在供货 具有三态输出的增强型产品 5V 八路总线收发器 High reliability for enhanced products

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDx4AC245、CDx4ACT245 三态同相八路总线收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 15日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训