CD54ACT273
- 缓冲输入
- 典型传播延迟
- VCC = 5V、TA = 25°C 且 CL = 50pF 时为 6.5ns
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 具有双极 FAST™/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出到 15 个 FAST™ IC
- 驱动 50Ω 传输线
’AC273 和 ’ACT273 器件是采用高级 CMOS 逻辑技术、具有复位功能的八通道 D 型触发器。D 输入端的信息在时钟脉冲的上升沿传输到 Q 输出端。所有八个触发器均由通用时钟 (CP) 和通用复位 (MR) 控制。复位通过低电压电平完成,与时钟无关。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CDx4AC273、CDx4ACT273 具有复位功能的八通道 D 型触发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 5月 8日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点