产品详情

Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • 双极 FAST®/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
  • 平衡传播延迟
  • 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能。
  • ±24mA 输出驱动电流
    • 扇出到 15 个 FAST® IC
    • 驱动 50Ω 传输线路

(1)®FAST 是 Fairchild Semiconductor Corp. 的注册商标。

  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • 双极 FAST®/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
  • 平衡传播延迟
  • 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能。
  • ±24mA 输出驱动电流
    • 扇出到 15 个 FAST® IC
    • 驱动 50Ω 传输线路

(1)®FAST 是 Fairchild Semiconductor Corp. 的注册商标。

CD54/74AC540、-541 和 CD54/74ACT540、-541 八路缓冲器/线路驱动器使用 RCA 高级 CMOS 技术。CD54/74AC/ACT540 是具有两个低电平有效输出使能端的反相三态缓冲器。CD54/74AC/ACT541 是具有两个低电平有效输出使能端的同相三态缓冲器。

CD54/74AC540、-541 和 CD54/74ACT540、-541 八路缓冲器/线路驱动器使用 RCA 高级 CMOS 技术。CD54/74AC/ACT540 是具有两个低电平有效输出使能端的反相三态缓冲器。CD54/74AC/ACT541 是具有两个低电平有效输出使能端的同相三态缓冲器。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CD74AC540、CDx4ACT54x、CDx4AC541 八路三态缓冲器/线路驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 10日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训