CD54HC368

正在供货

军用 6 通道、2V 至 6V 反相器

产品详情

Technology family HC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 16 135.3552 mm² (— mm × — mm)
下载

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDx4HC367、CDx4HC368、CDx4HCT367、CD74HCT368 高速 CMOS 逻辑六路缓冲器/线路驱动器,三态同向和反向 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-3-31

订购和质量

支持和培训