产品详情

Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 328.125 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type Differential, LVCMOS, XTAL Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 328.125 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type Differential, LVCMOS, XTAL Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Automotive
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
  • 功能安全型
  • 通过 RMS 抖动和杂散(12kHz – 20MHz,F out > 100MHz)可将高性能、低功耗分数 N PLL 配置如下:
    • 整数模式:
      • 差分输出:典型值 350fs,最大值 600fs
      • LVCMOS 输出:典型值 1.05ps,最大值 1.5ps
    • 分数模式:
      • 差分输出:典型值 1.7ps,最大值 2.1ps
      • LVCMOS 输出:典型值 2.0ps,最大值 4.0ps
  • 支持有 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和无 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5
  • 内部 VCO:2.335 GHz 到 2.625 GHz
  • 典型功耗:4 输出通道为 65mA,单输出通道为 23mA。
  • 通用时钟输入、两个用于提供冗余支持的基准输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:10MHz 至 200MHz
    • 晶振:10MHz 至 50MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 4 通道分频器:多达五个独特输出频率,范围为 24kHz 至 328.125MHz
    • OUT0 – OUT4 引脚具有类似 LVDS、LP-HCSL 或 LVCMOS 输出
    • 无毛刺输出分频器切换和输出通道同步
    • 通过 低电平有效 GPIO 和寄存器实现独立输出使能端
  • 频率裕量选项
    • DCO 模式:频率以 10ppb 或更小的阶跃幅度递增/递减
  • 完全集成的可配置环路带宽:100kHz 至 1.6MHz
  • 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V、2.5V、3.3V
  • 可配置 GPIO 和灵活配置选项
    • 兼容 I 2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM。可现场编程。
  • 支持 100Ω 系统
  • 电磁辐射低
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
  • 功能安全型
  • 通过 RMS 抖动和杂散(12kHz – 20MHz,F out > 100MHz)可将高性能、低功耗分数 N PLL 配置如下:
    • 整数模式:
      • 差分输出:典型值 350fs,最大值 600fs
      • LVCMOS 输出:典型值 1.05ps,最大值 1.5ps
    • 分数模式:
      • 差分输出:典型值 1.7ps,最大值 2.1ps
      • LVCMOS 输出:典型值 2.0ps,最大值 4.0ps
  • 支持有 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和无 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5
  • 内部 VCO:2.335 GHz 到 2.625 GHz
  • 典型功耗:4 输出通道为 65mA,单输出通道为 23mA。
  • 通用时钟输入、两个用于提供冗余支持的基准输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:10MHz 至 200MHz
    • 晶振:10MHz 至 50MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 4 通道分频器:多达五个独特输出频率,范围为 24kHz 至 328.125MHz
    • OUT0 – OUT4 引脚具有类似 LVDS、LP-HCSL 或 LVCMOS 输出
    • 无毛刺输出分频器切换和输出通道同步
    • 通过 低电平有效 GPIO 和寄存器实现独立输出使能端
  • 频率裕量选项
    • DCO 模式:频率以 10ppb 或更小的阶跃幅度递增/递减
  • 完全集成的可配置环路带宽:100kHz 至 1.6MHz
  • 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V、2.5V、3.3V
  • 可配置 GPIO 和灵活配置选项
    • 兼容 I 2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM。可现场编程。
  • 支持 100Ω 系统
  • 电磁辐射低
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)

CDCE6214Q1TM 是一款 适合汽车应用的 4 通道、超低功耗、中级抖动时钟发生器,可生成五个在各种驱动器模式之间可选的独立时钟输出。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。 CDCE6214Q1TM 具有一个分数 N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。

CDCE6214Q1TM 是一款 适合汽车应用的 4 通道、超低功耗、中级抖动时钟发生器,可生成五个在各种驱动器模式之间可选的独立时钟输出。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。 CDCE6214Q1TM 具有一个分数 N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCE6214Q1TM 具有一个 PLL、四个差分输出、两个输入和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 27日
应用手册 PCIe 应用的时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 29日
功能安全信息 CDCE6214-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 4月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCE6214-Q1EVM — CDCE6214-Q1EVM

The CDCE6214-Q1 evalution module (EVM) is an evaluation platform for the CDCE6214-Q1 ultra-low power clock generator. This
evaluation module provides an USB-based interface to access the I2C bus to communicate with the CDCE6214-Q1. Pin control mode can set the device in a specific operation
用户指南: PDF
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频