产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • 14 位分辨率
  • 最大 DAC 采样率:
    • 9.0GSPS(DAC38RF86、DAC38RF96)
    • 6.2GSPS(DAC38RF87、DAC38RF97)
  • 主要规格:
    • 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:0dBm
    • 频谱性能,DAC38RF87/97
      • fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
        • WCDMA ACLR:73dBc
        • WCDMA 备选 ACLR:77dBc
    • 频谱性能,DAC38RF86/96
      • fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
        • 20MHz LTE ACLR:66dBc
      • fDAC = 9GSPS,fOUT = 1.8GHz,–6dBFS
        • IMD3 = 70dBc(10MHz 音调间隔)
  • 每个 DAC 配有双频带数字上变频器
    • 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
    • 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
  • JESD204B 接口,子类 1
    • 支持多芯片同步
    • 最高通道速率:12.5Gbps
  • 具有集成巴伦的单端输出 覆盖 700MHz 至 3800MHz
  • 内部 PLL 和 VCO
    • DAC38RF86/96:fC(VCO) = 8.85GHz
    • DAC38RF87/97:fC(VCO) = 5.90GHz
  • 功耗:每通道 1.4W 至 2.2W
  • 电源:–1.8V、1V、1.8V
  • 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球
  • 14 位分辨率
  • 最大 DAC 采样率:
    • 9.0GSPS(DAC38RF86、DAC38RF96)
    • 6.2GSPS(DAC38RF87、DAC38RF97)
  • 主要规格:
    • 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:0dBm
    • 频谱性能,DAC38RF87/97
      • fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
        • WCDMA ACLR:73dBc
        • WCDMA 备选 ACLR:77dBc
    • 频谱性能,DAC38RF86/96
      • fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
        • 20MHz LTE ACLR:66dBc
      • fDAC = 9GSPS,fOUT = 1.8GHz,–6dBFS
        • IMD3 = 70dBc(10MHz 音调间隔)
  • 每个 DAC 配有双频带数字上变频器
    • 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
    • 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
  • JESD204B 接口,子类 1
    • 支持多芯片同步
    • 最高通道速率:12.5Gbps
  • 具有集成巴伦的单端输出 覆盖 700MHz 至 3800MHz
  • 内部 PLL 和 VCO
    • DAC38RF86/96:fC(VCO) = 8.85GHz
    • DAC38RF87/97:fC(VCO) = 5.90GHz
  • 功耗:每通道 1.4W 至 2.2W
  • 电源:–1.8V、1V、1.8V
  • 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球

DAC38RF86/96 是一款高性能、双通道/通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。DAC38RF87/97 也是一款高性能、双通道、14 位、6GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 3GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种 应用 生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。

该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。集成了兼容 GSM 的低相位噪声 PLL/VCO,可通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成

DAC38RF86/96 是一款高性能、双通道/通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。DAC38RF87/97 也是一款高性能、双通道、14 位、6GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 3GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种 应用 生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。

该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。集成了兼容 GSM 的低相位噪声 PLL/VCO,可通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 JESD204B 接口和片上 GSM PLL 的 DAC38RFxx 双通道、单端、 14 位、6GSPS 和 9GSPS、射频采样 DAC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 27日
应用手册 Impact of Power-Supply Noise on Phase Noise Performance of RF DACs 2018年 6月 13日
应用手册 Eye Scan Testing with the DAC38RFxx 2017年 8月 10日
应用手册 Quick-Start Methods in Simulating the DAC38RF8x Input/Output Buffer Information 2017年 8月 2日
应用手册 DAC38RF8x Test Modes 2017年 7月 25日
设计指南 Efficient Power Supply Scheme for RF-Sampling DAC Reference Design 2016年 8月 22日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DAC38RF80 IBIS Model

SLAM304.ZIP (70 KB) - IBIS Model
仿真模型

DAC38RF8x IBIS-AMI Model (Rev. A)

SLAM343A.ZIP (24658 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01215 — 用于优化射频采样 DAC 杂散和相位噪声的电源参考设计

本参考设计提供了一种高效电源方案,可为射频采样数模转换器 (DAC) DAC38RF8x 供电,且不牺牲性能,同时减少电路板面积和物料清单 (BOM) 成本。该参考设计同时使用 DC/DC 开关和 LDO 为 DAC38RF8x 加电,在实现高模拟性能(低杂散、低相位噪声)的同时,最大限度减少电源效率的折损。本文概述的设计方法可扩展应用于其他射频采样数据转换器的电源设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频