DAC39RFS10
- 16 位、10.24GSPS/20.48GSPS、多奈奎斯特 DAC 内核
- 最大输入数据速率:
- 8 位、单通道、DES 模式:20.48GSPS
- 12 位、单通道、DES 模式:15.5GSPS
- 16 位、单通道:10.24GSPS
- 8 位、双通道:10.24GSPS
- 12 位、双通道:7.75GSPS/通道
- 16 位、双通道:6.2GSPS/通道
- 输出带宽 (-3dB):12GHz
- fOUT = 2.997GHz、DES2XL 模式下、DEM/抖动关闭时的性能
- 本底噪声(小信号): –155dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):60dBc
- IMD3(每个音调 -7dBFS):–62dBc
- 附加相位噪声,10kHz 偏移:-138dBc/Hz
- 四个集成式数字上变频器 (DUC)
- 内插:1x、2x、3x、4x、6x、8x...256x
- 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
- 用于双通道直接射频采样的复数到实数上变频
- 64 位频率分辨率 NCO
- 快速重新配置接口,可实现快速跳频
- 具有 200MHz 时钟的 4 位数据
- 60ns 重新配置(32 位频率)
- 具有相位相干的任何跳频
- JESD204C 接口
- 最多 16 个通道,速率高达 12.8Gbps
- 符合 C-S 类子类 1
- 内部交流耦合电容
- 用于自动 SYSREF 计时校准的 SYSREF 窗口
DAC39RF10 和 RFS10 是一系列具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC)。这些器件可用作非内插或内插 DAC,用于直接射频采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 20.48GSPS,双通道的最大输入数据速率为 10.24GSPS。这些器件可在超过 8GHz 的载波频率下生成高达 10GHz、7.5GHz 和 5GHz 的信号带宽(8、12 和 16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。
高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频也使得该器件能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。
符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 16 个接收器对,速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC39RF10、DAC39RFS10 具有 JESD204B 和 C 接口的 10.24、20.48GSPS 16 位双通道和单通道多奈奎斯特数模转换器 (DAC) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 3月 6日 |
| 模拟设计期刊 | Exploración del salto rápido de frecuencia en los convertidores de datos de muestreo de RF en aplicaciones de | PDF | HTML | 2026年 5月 21日 | |||
| 模拟设计期刊 | Schneller Frequenzsprung in HFAbtastdatenwandlern in Prüf- und Messanwendungen | PDF | HTML | 2026年 5月 21日 | |||
| 模拟设计期刊 | 了解测试和测量应用中射频采样数据转换器的快速跳频 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 25日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DAC39RF12EVM — DAC39RF12 评估模块
DAC39RF12EVM 是一款评估板,用于评估 DAC39RF10 和 DAC39RF12 系列数模转换器 (DAC)。DAC39RF10 和 DAC39RF12 是具有 16 位分辨率的单通道和双通道 DAC 系列。这些器件可用于非内插模式(实数)和内插模式(复数 IQ)。在具有 8 位 DAC 分辨率的双边沿采样模式下,最大输入速率为 24GSPS。单通道 DAC 还支持 12GSPS 实数数据。
评估板
TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 评估模块
TRF1108-DAC39RFEVM 是一款评估板,用于评估 DAC39RF10 数模转换器 (DAC),该转换器与德州仪器 (TI) 的 TRF1108 差分转单端射频放大器配对。该评估模块 (EVM) 提供通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器进行器件寄存器编程的功能,还可以选择通过 FMC+ 连接器使用 SPI 从 FPGA 进行编程。
评估模块 (EVM) 用 GUI
DAC39RF12EVM Control GUI
仿真模型
DAC39RF10 IBIS and IBIS AMI Model: IBIS Models With Hyperlynx and Keysight ADS Example Projects
SBAM511.ZIP (104395 KB) - IBIS Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (ACK) | 256 | Ultra Librarian |
| FCBGA (ACL) | 256 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。