数据表
DAC39RFS10EF
- 10.24GSPS/20.48GSPS、多奈奎斯特 DAC 内核
- 最大输入数据速率与 DAC 分辨率:
- 16 位:1.22GSPS 复频率
- 11 位:3.41GSPS 复频率
- 9 位、单通道、DES 模式:15.12GSPS
- 8 位、单通道、DES 模式:20.48GSPS
- 9 位、双通道:7.56GSPS/通道
- 8 位、双通道:10.24GSPS/通道
- 输出带宽 (-3dB):12GHz
- fOUT = 2.997GHz、DES2XL 模式下、DEM/抖动打开时的性能
- 本底噪声(小信号): –150dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):77dBc
- IMD3(每个音调 –7dBFS):–69dBc
- 四个集成式数字上变频器 (DUC)
- 内插:1x、2x、3x、4x、6x、8x、12x ...256x
- 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
- 用于双通道直接射频采样的复数到实数上变频
- 64 位频率分辨率 NCO
- 快速重新配置接口,可实现快速跳频
- 具有 200MHz 时钟的 4 位数据
- 60ns 重新配置(32 位频率)
- 具有相位相干的任何跳频
- JESD204C 接口
- 最多 16 个通道,速率高达 12.8Gbps
- 符合 C-S 类子类 1
- 内部交流耦合电容
- 用于自动 SYSREF 计时校准的 SYSREF 窗口
DAC39RF10EF 和 RFS10EF 是一系列具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC)。这些器件可用作非内插或内插 DAC,用于直接射频采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 20.48GSPS,双通道的最大输入数据速率为 10.24GSPS。该器件可在超过 8GHz 的载波频率下生成高达 10GHz、2.73GHz 或 1GHz 的信号带宽(8、11 和 16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。
高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频也使得 DAC39RF10EF 和 RFS10EF 能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。
符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 16 个接收器对,速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC39RF10EF DAC39RFS10EF 具有 JESD204B 和 JESD204C 接口的 10.24GSPS、20.48GSPS、双通道和单通道多奈奎斯特数模转换器 (DAC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 |
| 模拟设计期刊 | Exploración del salto rápido de frecuencia en los convertidores de datos de muestreo de RF en aplicaciones de | PDF | HTML | 2026年 5月 21日 | |||
| 模拟设计期刊 | Schneller Frequenzsprung in HFAbtastdatenwandlern in Prüf- und Messanwendungen | PDF | HTML | 2026年 5月 21日 | |||
| 模拟设计期刊 | 了解测试和测量应用中射频采样数据转换器的快速跳频 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 25日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 评估模块
TRF1108-DAC39RFEVM 是一款评估板,用于评估 DAC39RF10 数模转换器 (DAC),该转换器与德州仪器 (TI) 的 TRF1108 差分转单端射频放大器配对。该评估模块 (EVM) 提供通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器进行器件寄存器编程的功能,还可以选择通过 FMC+ 连接器使用 SPI 从 FPGA 进行编程。
评估模块 (EVM) 用 GUI
DAC39RF12EVM Control GUI
仿真模型
DAC39RF10 IBIS and IBIS AMI Model: IBIS Models With Hyperlynx and Keysight ADS Example Projects
SBAM511.ZIP (104395 KB) - IBIS Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (ACK) | 256 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点