可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DAC43701 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的 8 位、单通道电压输出智能 DAC New product with GPIO trigger functionality
DAC43701-Q1 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车类、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC With GPIO functionality.

产品详情

Resolution (Bits) 8 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.18 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
Resolution (Bits) 8 Number of DAC channels 1 Interface type I2C Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.18 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 宽工作范围
    • 电源电压:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
  • 兼容 PMBus 的 ™I2C 接口
    • 标准、快速和快速+ 模式
    • 数字压摆率控制
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 产生的可编程波形:方形、斜坡和锯齿状
  • 预编程医用警报音调生成模式:低、中和高优先级警报
  • 内部基准
  • 超低功耗:0.2mA (1.8V)
  • 灵活启动:高阻抗或 10K 接地
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 宽工作范围
    • 电源电压:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
  • 兼容 PMBus 的 ™I2C 接口
    • 标准、快速和快速+ 模式
    • 数字压摆率控制
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和撤销所有寄存器设置
  • 产生的可编程波形:方形、斜坡和锯齿状
  • 预编程医用警报音调生成模式:低、中和高优先级警报
  • 内部基准
  • 超低功耗:0.2mA (1.8V)
  • 灵活启动:高阻抗或 10K 接地
  • 微型封装:8 引脚 WSON (2mm × 2mm)

10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是具有引脚兼容性的缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗,DACx3401 非常适合以下 应用: LED 和通用偏置点生成、电源控制、数字转换器、PWM 信号生成以及医用警报音调生成。

这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。DACx3401 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。

DACx3401 具有多种特性,而且包括 PMBus 电压裕量指令、具有高阻抗的用户可编程电源、独立波形发生器、医用警报音调发生器和专用的反馈引脚等。

DACx3401 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

 

10 位 DAC53401 和 8 位 DAC43401 (DACx3401) 是具有引脚兼容性的缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。这些器件功耗极低且均可采用微型 8 引脚 WSON 封装。凭借这组特性以及微型封装和低功耗,DACx3401 非常适合以下 应用: LED 和通用偏置点生成、电源控制、数字转换器、PWM 信号生成以及医用警报音调生成。

这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、一个内部基准和一个兼容 PMBus 的 I2C 接口。DACx3401 在内部基准或电源基准下运行,提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。该器件通过 I2C 接口通信。这些器件支持 I2C 标准模式、快速模式和快速+ 模式。

DACx3401 具有多种特性,而且包括 PMBus 电压裕量指令、具有高阻抗的用户可编程电源、独立波形发生器、医用警报音调发生器和专用的反馈引脚等。

DACx3401 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC53701EVM-GUI — DAC53701EVM GUI

This GUI interfaces with the on board controller of the DAC53701EVM to control the register settings on the DAC53701 and related devices in the device family.
支持的产品和硬件
仿真模型

DACX3401x IBIS Model

SLAM345.ZIP (31 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
计算工具

VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming

This excel based calculator aids the user with designing a system for power supply margining applications based on the desired specifications. Additionally, it will generate a pseudo code that is required to program the device.
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
设计工具

SLAR168 — DAC53701 Laser Biasing Simulation

支持的产品和硬件
设计工具

SLAR169 — DAC53701 Programmable Comparator With Hysteresis Simulation

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频