产品详情

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale, Small Size Power consumption (typ) (mW) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Ext, Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale, Small Size Power consumption (typ) (mW) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) WSON (DQF) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺脉冲能量:4nV–s
  • 宽电源:2.7V 至 5.5V
  • 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
  • 超低功耗:在 5.5V 时为 1mA
  • 集成 5ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准
  • 引脚可选串行接口:
    • 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
    • 两线制,兼容 I 2C
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:小型 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP
  • 16 位性能:1LSB INL 和 DNL(最大值)
  • 低毛刺脉冲能量:4nV–s
  • 宽电源:2.7V 至 5.5V
  • 缓冲输出范围:5V、2.5V 或 1.25V
  • 超低功耗:在 5.5V 时为 1mA
  • 集成 5ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准
  • 引脚可选串行接口:
    • 3 线制,兼容 SPI,高达 50MHz
    • 两线制,兼容 I 2C
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • VDD = 5.5V 时的 VIH 为 1.62V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:小型 8 引脚 WSON 和 10 引脚 VSSOP

DAC80501、DAC70501 和 DAC60501 (DACx0501) 数模转换器 (DAC) 分别为 16 位、14 位和 12 位的高精度、低功耗、电压输出器件。DACx0501 按设计要求具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0501 采用了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。

DACx0501 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I 2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0501 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I 2C 模式下,DACx0501 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。

DAC80501、DAC70501 和 DAC60501 (DACx0501) 数模转换器 (DAC) 分别为 16 位、14 位和 12 位的高精度、低功耗、电压输出器件。DACx0501 按设计要求具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0501 采用了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。

DACx0501 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I 2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0501 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I 2C 模式下,DACx0501 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC60504 正在供货 采用微型 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC 4-channel device
DAC80501 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC 16-bit device
DAC70501 正在供货 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC 14-bit device
DAC60502 正在供货 双通道 1LSB INL 12 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC) 2-channel device

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC80502-01EVM — DAC80502 和 DAC80501 评估模块

DAC80502-01EVM 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC80501 和 DAC80502 器件的平台。DAC80501 和 DAC80502 均安装在 EVM 上。DAC80501 是一款具有 16 位分辨率的单通道缓冲低电压输出数模转换器 (DAC)。DAC80502 是一款具有 16 位分辨率的双通道缓冲低电压输出 DAC。这些器件提供高达 5V 的单极输出电压。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

DAC80501 IBIS Model

SBAM420.ZIP (24 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SBAA331 Companion Simulations

SBAM411.ZIP (19 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

Source files for SBAA341

SBAM415.ZIP (16 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

Source Files for SBAA342

SBAM416.ZIP (42 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DQF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频