数据表
DAC60516
- 性能:
- INL:12 位分辨率下为 ±1LSB(最大值)
- TUE:FSR 最大值的 ±0.15%
- 集成 2.5V 精密内部基准
- 初始精度:±2.5mV(最大值)
- 温漂:15ppm/°C(典型值)
- 高驱动能力:50mA,相对于电源轨的摆幅为 0.5V
- 灵活的配置选项
- 用户可选增益:2 ×、1 ×
- 复位至零标度
- 清零输出功能
- 宽工作电压范围:
- 电源:2.7V 至 5.5V
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.7V 至 5.5V
- SPI:4 线接口
- I2C:四个目标地址
- 小型封装:
- 4mm × 4mm,28 引脚 WQFN
12 位 DAC60516 是低功耗 16 通道缓冲式电压输出数模转换器 (DAC)。DAC60516 包括一个 2.5V、15ppm/°C 内部基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密基准。通过用户可选的增益配置,可以提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压。DAC60516 由单电源供电。
与 DAC60516 的通信通过一个支持 SPI 和 I2C 的串行接口进行,运行时钟速率高达 50MHz(在 SPI 写入器件的过程中)。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DAC60516 的灵活接口使其能够兼容各种业界通用的微处理器和微控制器。
DAC60516 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型的 WQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DAC60516 具有内部基准的 16 通道 12 位电压输出 DAC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 26日 |
| 电路设计 | 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电压输出变送 器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| 电路设计 | 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电流输出变送 器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RUY) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。