产品详情

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 4 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features Current source/sink DAC, EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 4 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features Current source/sink DAC, EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • • 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1LSB DNL
      • 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
    • 电流输出:
      • 1LSB INL 和 DNL(8 位)
      • ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA 输出范围选项
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI 兼容型接口
  • 自动检测 I 2C、SPI 或 PMBus™ 接口
    • 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:-40˚C 至 +125˚C
  • 微型封装:16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
  • • 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1LSB DNL
      • 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
    • 电流输出:
      • 1LSB INL 和 DNL(8 位)
      • ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA 输出范围选项
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI 兼容型接口
  • 自动检测 I 2C、SPI 或 PMBus™ 接口
    • 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:-40˚C 至 +125˚C
  • 微型封装:16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)

12 位 DAC63204‑Q1 和 10 位 DAC53204‑Q1 ( DACx3204‑Q1) 是引脚兼容系列汽车类、四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些 DACx3204‑Q1 器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I 2C、PMBus 和 SPI,并包含内部基准。

这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些 DACx3204‑Q1 智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。

12 位 DAC63204‑Q1 和 10 位 DAC53204‑Q1 ( DACx3204‑Q1) 是引脚兼容系列汽车类、四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些 DACx3204‑Q1 器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I 2C、PMBus 和 SPI,并包含内部基准。

这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些 DACx3204‑Q1 智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC43204 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC Non-automotive 8-bit version
DAC53204 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC Non-automotive 10-bit version
DAC53204-Q1 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC 10-bit version
DAC63204 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC Non-automotive 12-bit version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACx3204‑Q1 带自动检测型 I2C、PMBus™ 或 SPI 的汽车类、12 位和 10 位四路电压和电流输出智能 DAC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-26
产品概述 智能 DAC 产品选型指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-18
功能安全信息 DACx3204-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024-3-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC63204EVM — DAC63204 四通道、12 位、VOUT 和 IOUT 智能 DAC 评估模块

DAC63204 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 DAC63204、DAC53204 和 DAC43204 (DACx3204) 商用缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的性能。

DAC63204EVM 的 GUI 可用于评估 DACx3204 特定的性能和应用。

DAC63204EVM 具有一个板载控制器,允许 EVM 直接连接到计算机以与 GUI 配合使用。DAC63204EVM 有两个与 BOOSTXL-DAC-PORT 兼容的 16 引脚连接器,因此可与 EK-TM4C1294XL LaunchPad™ 开发套件(优先级高于板载控制器时)配合使用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool

The DACX3X0X-PWR-CALC tool calculates the power consumption of the DACx3x0x family of smart DAC devices based on various user inputs.
支持的产品和硬件
计算工具

DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool

DACX3X04-SINE-WAVE-CALC
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频