DAC8562-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 相对精度:
- DAC756x(12 位):0.3 最低有效位 (LSB) 最大积分非线性 (INL)
- DAC816x(14 位):1 LSB INL
- DAC856x(16 位):4 LSB INL
- 毛刺脉冲:0.1 nV-s
- 双向基准:输入或 2.5V 输出
- 缺省情况下,输出被禁用
- ±5mV 初始精度(最大值)
- 4ppm/°C 温度漂移(典型值)
- 10ppm/°C 温度漂移(最大值)
- 20mA 拉灌电流能力
- 加电复位至零量程或量程中点
- 低功率:4mW(典型值,5V AVDD,其中包括内部基准电流)
- 宽电源范围:2.7V 至 5.5V
- 带有施密特触发输入的 50MHz 串行外设接口 (SPI)
- LDAC 和 CLR 功能
- 支持轨到轨运行的输出缓冲器
- 封装:超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-10
应用
- 便携式仪表
- 可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块
- 闭环伺服器控制
- 压控振荡器调谐
- 数据采集系统
- 可编程增益和偏移调整
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、双通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V,4ppm/°C 内部基准,从而提供了一个 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。此内部基准有一个 ±5mV 的初始精度,并且能够在 VREFIN/VREFOUT引脚上提供或吸收高达 20mA 的电流。
这些器件是单片器件,从而提供了出色的线性并大大降低了有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI, QSPI,Microwire,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。DACxx62-Q1 器件配有一个上电复位电路,此电路可确保在一个有效编码被写入此器件前,DAC 输出上电并保持零量程,而 DACxx63-Q1 器件在量程中点上电。这些器件包含一个断电特性,此特性可将 5V 电压时的流耗减少至 550nA(典型值)。此低功耗、内部基准和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电运行类设备。
与 DACxx63-Q1 器件一样,DACxx62-Q1 器件之间可互相插接并且功能兼容。整个系列均采用 10 引脚 VSSOP-10 (DGS) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DACxx6x-Q1 具有 2.5V、4PPM/°C 内部基准的汽车类双路 16 位、14 位、12 位低功耗、经缓冲的、电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 5月 6日 |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。