DAC8806
- ±0.5LSB DNL
- ±1LSB INL
- 14-Bit Monotonic
- Low Noise: 10nV/
Hz - Low Power: IDD = 2µA
- Analog Power Supply: +2.7V to +5.5V
- 1.66mA Full-Scale Current, with VREF = 10V
- Settling Time: 0.5µs
- 4-Quadrant Multiplying Reference
- Reference Bandwidth: 8MHz
- Reference Input: ±15V
- Reference Dynamics: -105 dB THD
- SSOP-28 Package
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Automatic Test Equipment
- Instrumentation
- Digitally Controlled Calibration
- Industrial Control PLCs
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC8806, a multiplying digital-to-analog converter (DAC), is designed to operate from a single 2.7V to 5.5V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external, current-to-voltage (I/V) precision amplifier.
A parallel interface offers high-speed communications. The DAC8806 is packaged in a space-saving SSOP-28 package and has an industry-standard pinout.
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter 数据表 (Rev. B) | 2008年 2月 19日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC8806EVM — DAC8806 评估模块
TheDAC8806EVM is a full featured evaluation board featuring either the DAC8806 or DAC8820. These devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface. The data bits are double-buffered so that the output can be updated asynchronously (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。