DAC8881 是一款 16 位单通道电压输出数模转换器 (DAC),可提供低功耗运行和灵活的 SPI 串行接口。该器件还 具有 16
位单调性、卓越的线性度以及快速稳定性能。片上精密输出放大器可在 2.7V 至 5.5V 的完整电压范围内实现轨至轨输出摆幅。
该器件支持标准 SPI 串行接口,这种接口可在高达 50MHz 的输入数据时钟频率下工作。DAC8881 需要外部基准电压来设置 DAC
通道的输出范围。该器件还采用了可编程上电复位电路,确保 DAC 输出可以零电平或中间电平加电并保持,直到写入一个有效代码。
而且,该器件能够在单极直接二进制或二进制补码模式下运行。DAC8881 可提供通过 PDN 引脚实现的断电功能,从而在 5V 时将电流消耗减少到 25µA。5V 时的功耗为
6mW,断电模式下降低至 125µW。
DAC8881 采用 4 x 4 mm QFN-24 封装,指定工作温度为 –40°C 至 +105°C。
DAC8881 是一款 16 位单通道电压输出数模转换器 (DAC),可提供低功耗运行和灵活的 SPI 串行接口。该器件还 具有 16
位单调性、卓越的线性度以及快速稳定性能。片上精密输出放大器可在 2.7V 至 5.5V 的完整电压范围内实现轨至轨输出摆幅。
该器件支持标准 SPI 串行接口,这种接口可在高达 50MHz 的输入数据时钟频率下工作。DAC8881 需要外部基准电压来设置 DAC
通道的输出范围。该器件还采用了可编程上电复位电路,确保 DAC 输出可以零电平或中间电平加电并保持,直到写入一个有效代码。
而且,该器件能够在单极直接二进制或二进制补码模式下运行。DAC8881 可提供通过 PDN 引脚实现的断电功能,从而在 5V 时将电流消耗减少到 25µA。5V 时的功耗为
6mW,断电模式下降低至 125µW。
DAC8881 采用 4 x 4 mm QFN-24 封装,指定工作温度为 –40°C 至 +105°C。