产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Sample/update rate (Msps) 12000, 24000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 2800 SFDR (dB) 78 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Sample/update rate (Msps) 12000, 24000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 2800 SFDR (dB) 78 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCBGA (ACK) 256 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ACL) 256 289 mm² 17 x 17
  • 16 位、12GSPS 至 24GSPS、多奈奎斯特 DAC 内核
  • 最大输入数据速率:
    • 16 位、单通道复杂 I/Q:775MSPS
    • 16 位双通道复杂 I/Q:388MSPS
  • 输出带宽 (-3dB):12GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL 模式下、DEM 和抖动关闭时的性能
    • 本底噪声(小信号):-154dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):68dBc
    • IMD3(每个音调 -7dBFS):-74dBc
    • 附加相位噪声,10kHz 偏移:-138dBc/Hz
  • 四个集成式数字上变频器 (DUC)
    • 内插:4 倍、6 倍、8 倍、12 倍...256x
    • 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
    • 用于双通道直接射频采样的复数到实数上变频
    • 64 位频率分辨率 NCO
  • 快速重新配置接口,可实现快速跳频
    • 具有 200MHz 时钟的 4 位数据
    • 60ns 重新配置(32 位频率)
    • 具有相位相干的任何跳频
  • JESD204C 接口
    • 最多 2 个通道,每个速率高达 12.8Gbps
    • 符合 C-S 类子类 1
    • 内部交流耦合电容
  • 用于自动 SYSREF 计时校准的 SYSREF 窗口
  • 16 位、12GSPS 至 24GSPS、多奈奎斯特 DAC 内核
  • 最大输入数据速率:
    • 16 位、单通道复杂 I/Q:775MSPS
    • 16 位双通道复杂 I/Q:388MSPS
  • 输出带宽 (-3dB):12GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL 模式下、DEM 和抖动关闭时的性能
    • 本底噪声(小信号):-154dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):68dBc
    • IMD3(每个音调 -7dBFS):-74dBc
    • 附加相位噪声,10kHz 偏移:-138dBc/Hz
  • 四个集成式数字上变频器 (DUC)
    • 内插:4 倍、6 倍、8 倍、12 倍...256x
    • 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
    • 用于双通道直接射频采样的复数到实数上变频
    • 64 位频率分辨率 NCO
  • 快速重新配置接口,可实现快速跳频
    • 具有 200MHz 时钟的 4 位数据
    • 60ns 重新配置(32 位频率)
    • 具有相位相干的任何跳频
  • JESD204C 接口
    • 最多 2 个通道,每个速率高达 12.8Gbps
    • 符合 C-S 类子类 1
    • 内部交流耦合电容
  • 用于自动 SYSREF 计时校准的 SYSREF 窗口

DDS39RF12 和 ’RFS12 是一系列具有 16 位分辨率数模转换器 (DAC) 的双通道和单通道直接数字合成器。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频使得该器件能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。

这些器件还可用作内插 DAC,用于窄带直接射频采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 775MSPS,双通道的最大输入数据速率为 388MSPS。这些器件可在超过 10GHz 的载波频率下生成高达 620MHz 的信号带宽(16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。

符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 2 个接收器对,每个速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。

DDS39RF12 和 ’RFS12 是一系列具有 16 位分辨率数模转换器 (DAC) 的双通道和单通道直接数字合成器。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频使得该器件能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。

这些器件还可用作内插 DAC,用于窄带直接射频采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 775MSPS,双通道的最大输入数据速率为 388MSPS。这些器件可在超过 10GHz 的载波频率下生成高达 620MHz 的信号带宽(16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。

符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 2 个接收器对,每个速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DDS39RF12 和 DDS39RFS12 12GSPS 至 24GSPS 双通道和单通道多奈奎斯特直接数字合成器 (DDS) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 26日
模拟设计期刊 Exploración del salto rápido de frecuencia en los convertidores de datos de muestreo de RF en aplicaciones de PDF | HTML 2026年 5月 21日
模拟设计期刊 Schneller Frequenzsprung in HFAbtastdatenwandlern in Prüf- und Messanwendungen PDF | HTML 2026年 5月 21日
模拟设计期刊 了解测试和测量应用中射频采样数据转换器的快速跳频 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC39RF12EVM — DAC39RF12 评估模块

DAC39RF12EVM 是一款评估板,用于评估 DAC39RF10 和 DAC39RF12 系列数模转换器 (DAC)。DAC39RF10 和 DAC39RF12 是具有 16 位分辨率的单通道和双通道 DAC 系列。这些器件可用于非内插模式(实数)和内插模式(复数 IQ)。在具有 8 位 DAC 分辨率的双边沿采样模式下,最大输入速率为 24GSPS。单通道 DAC 还支持 12GSPS 实数数据。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 评估模块

TRF1108-DAC39RFEVM 是一款评估板,用于评估 DAC39RF10 数模转换器 (DAC),该转换器与德州仪器 (TI) 的 TRF1108 差分转单端射频放大器配对。该评估模块 (EVM) 提供通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器进行器件寄存器编程的功能,还可以选择通过 FMC+ 连接器使用 SPI 从 FPGA 进行编程。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TSG06D00EVM — 6GHz 双通道射频信号发生器评估模块

TSG06D00EVM 是德州仪器 (TI) 推出的一款双通道 6GHz 射频信号发生器评估模块,专为需要紧凑型、USB 控制射频源的工程师设计,适用于实验室工作台测试、系统评估及自动化测试应用。该器件提供两个半独立的相干射频输出通道,具有校准的功率输出和一个可通过 USB-TMC 访问的完整 SCPI 命令集。

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

DAC39RF10/12 Output S-Parameters

SBAM521.ZIP (79935 KB) - S-Parameter Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

DAC39RF10/12 Simulink DUC Model

SBAM519.ZIP (569 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ACK) 256 Ultra Librarian
FCBGA (ACL) 256 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频