DLP2000
- 超紧凑 0.2 英寸 (5.55mm) 对角线微镜阵列
- 640 × 360 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
- 7.56 微米微镜间距
- 12° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
- 角落照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 专用 DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行
DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP2000 DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。DLP2000 是 DLP2000 DMD 和 DLPC2607 显示控制器所组成的芯片组的一部分。DLPA1000 PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。DLP2000 紧凑的物理尺寸非常适合于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑封装弥补了小尺寸 LED 的不足,从而可实现高效、可靠耐用的光引擎。
请访问 TI DLP Pico™ 显示技术入门页,了解如何开始使用 DLP2000 DMD。
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLP2000 (0.2 nHD) DMD 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 |