产品详情

CPU 1 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 800 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 1 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Audio tracking logic, Image video accelerator, Viterbi decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
CPU 1 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 800 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 1 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Audio tracking logic, Image video accelerator, Viterbi decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
FCBGA (ABC) 760 529 mm² (23 mm × 23 mm)
  • 专为信息娱乐应用设计的 架构
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D 和 3D 图形
  • Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • C66x 浮点 VLIW DSP 内核
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 512KB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • DDR3/DDR3L 外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR3-1333 (667MHz)
    • 高达 2GB 的单芯片选择
  • 双核 Arm® Cortex®-M4 图像处理单元 (IPU)
  • IVA-HD 子系统
  • 显示子系统
    • 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 单核 PowerVR™SGX544 3D GPU
  • 一个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达四个复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 双端口千兆位以太网交换机
    • 多达两个外部端口
  • 十六个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 六个高速内部集成电路 (I2C™) 端口
  • HDQ/单线®接口
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四线串行外设接口 (QSPI)
  • 媒体本地总线子系统 (MLBSS)
  • 实时时钟子系统 (RTCSS)
  • SATA 接口
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双重角色器件
  • 高速 USB 2.0 双重角色器件
  • 高速 USB 2.0 On-The-Go
  • 4 个多媒体卡/Secure Digital®/Secure Digital Input Output 接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 具有两个 5Gbps 通道的 PCI-Express®(PCIe®) 版本 3.0 子系统
    • 一个与第 2 代兼容的双通道端口
    • 或两个与第 2 代兼容的单通道端口
  • 双控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • MIPI®摄像头串行接口 2 (CSI-2)
  • 多达 215 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG 锁定
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
    • 客户可编程的密钥(器件版本 2.1)
  • 电源、复位和时钟管理
  • 支持 CTool 技术的片上调试
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABC)
  • 专为信息娱乐应用设计的 架构
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D 和 3D 图形
  • Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • C66x 浮点 VLIW DSP 内核
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 512KB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • DDR3/DDR3L 外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR3-1333 (667MHz)
    • 高达 2GB 的单芯片选择
  • 双核 Arm® Cortex®-M4 图像处理单元 (IPU)
  • IVA-HD 子系统
  • 显示子系统
    • 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 单核 PowerVR™SGX544 3D GPU
  • 一个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达四个复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 双端口千兆位以太网交换机
    • 多达两个外部端口
  • 十六个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 六个高速内部集成电路 (I2C™) 端口
  • HDQ/单线®接口
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四线串行外设接口 (QSPI)
  • 媒体本地总线子系统 (MLBSS)
  • 实时时钟子系统 (RTCSS)
  • SATA 接口
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双重角色器件
  • 高速 USB 2.0 双重角色器件
  • 高速 USB 2.0 On-The-Go
  • 4 个多媒体卡/Secure Digital®/Secure Digital Input Output 接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 具有两个 5Gbps 通道的 PCI-Express®(PCIe®) 版本 3.0 子系统
    • 一个与第 2 代兼容的双通道端口
    • 或两个与第 2 代兼容的单通道端口
  • 双控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • MIPI®摄像头串行接口 2 (CSI-2)
  • 多达 215 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG 锁定
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
    • 客户可编程的密钥(器件版本 2.1)
  • 电源、复位和时钟管理
  • 支持 CTool 技术的片上调试
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABC)

DRA72x(“Jacinto™6 Eco”)信息娱乐 应用 处理器在与 Jacinto 6 器件相同的架构上开发而成,可满足现代信息娱乐汽车体验的密集处理需求。

DRA72x 器件可向上扩展至 DRA74x 器件,且整个系列都具有引脚兼容性,方便原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 快速实施新型连接技术、语音识别和音频流式传输等特性。Jacinto 6 和 Jacinto 6 Eco 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。

编程功能可通过单核 Arm® Cortex®-A15 RISC CPU(具有 Neon™扩展)和 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核实现。借助 Arm®处理器,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。

此外,TI 提供一整套针对 Arm®和 DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码执行情况的调试界面。

每个器件都具有加密加速特性。高安全性 (HS) 器件上还支持所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。

DRA72x Jacinto 6 Eco 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。

DRA72x(“Jacinto™6 Eco”)信息娱乐 应用 处理器在与 Jacinto 6 器件相同的架构上开发而成,可满足现代信息娱乐汽车体验的密集处理需求。

DRA72x 器件可向上扩展至 DRA74x 器件,且整个系列都具有引脚兼容性,方便原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 快速实施新型连接技术、语音识别和音频流式传输等特性。Jacinto 6 和 Jacinto 6 Eco 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。

编程功能可通过单核 Arm® Cortex®-A15 RISC CPU(具有 Neon™扩展)和 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核实现。借助 Arm®处理器,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。

此外,TI 提供一整套针对 Arm®和 DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码执行情况的调试界面。

每个器件都具有加密加速特性。高安全性 (HS) 器件上还支持所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。

DRA72x Jacinto 6 Eco 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 41
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRA72x 信息娱乐应用处理器 SRs 2.0 和 2.1 PDF | HTML PDF | HTML 2020-6-1
* 用户指南 DRA71x and DRA72x Technical Reference Manual (Rev. D) 2019-5-21
应用手册 Jacinto6 SoC 上 VISION SDK 和 PSDKLA 之间的 IVA-HD 共 享 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-18
应用手册 在 Jacinot6 SOC 上集成 VISION SDK 和 PSDK 之间的虚拟 DRM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-13
白皮书 Jump Start Upgrading Your Digital Cluster Design with Jacinto 6 Platform (Rev. A) 2020-8-17
应用手册 AM57x, DRA7x, and TDA2x EMIF Tools (Rev. E) 2020-1-6
应用手册 Integrating New Cameras With Video Input Port on DRA7xx SoCs PDF | HTML 2019-6-11
应用手册 Achieving Early CAN Response on DRA7xx Devices 2018-11-28
应用手册 DRA74x_75x/DRA72x Performance (Rev. A) 2018-10-31
应用手册 Audio Post Processing Engine on Jacinto™ DRA7x Family of Devices 2018-9-14
应用手册 The Implementation of YUV422 Output for SRV 2018-8-2
应用手册 MMC DLL Tuning (Rev. B) 2018-7-31
应用手册 Integrating AUTOSAR on TI SoC: Fundamentals 2018-6-18
应用手册 ECC/EDC on TDAxx (Rev. B) 2018-6-13
应用手册 Tools and Techniques to Root Case Failures in Video Capture Subsystem 2018-6-12
应用手册 Sharing VPE Between VISIONSDK and PSDKLA 2018-5-4
应用手册 Android Boot Optimization on DRA7xx Devices (Rev. A) 2018-2-13
应用手册 Flashing Utility - mflash 2018-1-9
应用手册 Using Peripheral Boot and DFU for Rapid Development on Jacinto 6 Devices (Rev. A) 2017-11-30
应用手册 Jacinto6 Spread Spectrum Clocking Configuration (Rev. A) 2017-11-27
应用手册 Optimizing DRA7xx and TDA2xx Processors for use with Video Display SERDES (Rev. B) 2017-11-7
应用手册 A Guide to Debugging With CCS on the DRA75x, DRA74x, TDA2x and TDA3x Family of D (Rev. B) 2017-11-3
应用手册 Robust Rear-View Camera (RVC) App Report 2017-9-13
应用手册 Optimization of GPU-Based Surround View on TI’s TDA2x SoC 2017-9-12
应用手册 Using DSS Write-Back Pipeline for RGB-to-YUV Conversion on DRA7xx Devices 2017-8-14
应用手册 Software Guidelines to EMIF/DDR3 Configuration on DRA7xx Devices 2017-7-12
白皮书 Revolutionize the automotive cockpit 2017-6-2
应用手册 Linux Boot Time Optimizations on DRA7xx Devices 2017-3-31
应用手册 Interfacing DRA75x and DRA74x Audio to Analog Codecs (Rev. A) 2017-2-17
应用手册 Early Splash Screen on DRA7x Devices 2017-1-31
应用手册 Quality of Service (QoS) Knobs for DRA74x, DRA75x & TDA2x Family of Devices (Rev. A) 2016-12-15
用户指南 DM369 Camera Starter Kit (CSK) User's Guide 2016-12-15
EVM 用户指南 DRA72x EVM CPU Board User's Guide 2016-12-7
应用手册 Gstreamer Migration Guidelines 2016-4-26
用户指南 Jacinto6 Android Video Decoder Software Design Specification User's Guide 2016-4-21
应用手册 Flashing Binaries to DRA7xx Factory Boards Using DFU 2016-4-14
应用手册 Tools and Techniques for Audio Debugging 2016-4-13
应用手册 Debugging Tools and Techniques With IPC3.x 2016-3-30
应用手册 Modifying Memory Usage for IPUMM Applications Loaded IPC 3.x for DRA75x, DRA74x (Rev. A) 2016-1-15
应用手册 Guide to fix Perf Issues Using QoS Knobs for DRA74x, DRA75x, TDA2x & TD3x Device 2014-8-13
白皮书 Today’s high-end infotainment soon becoming mainstream 2014-6-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive 是用于 TI Jacinto™ DRAx 系列信息娱乐系统 SoC 的基础软件开发平台。使用此软件框架,用户可以为下一代汽车开发功能丰富的信息娱乐系统解决方案,例如可重新配置的数字仪表组、集成式驾驶舱、车载信息娱乐系统、远程信息处理系统、后排娱乐系统等等。该 SDK 基于通用的 Processor SDK 平台。

亮点
  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
  • (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X — PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive 是用于 TI Jacinto™ DRAx 系列信息娱乐系统 SoC 的基础软件开发平台。使用此软件框架,用户可以为下一代汽车开发功能丰富的信息娱乐系统解决方案,例如可重新配置的数字仪表组、集成式驾驶舱、车载信息娱乐系统、远程信息处理系统、后排娱乐系统等等。该 SDK 基于通用的 Processor SDK 平台。

亮点
  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
  • (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive 是用于 TI Jacinto™ DRAx 系列信息娱乐系统 SoC 的基础软件开发平台。使用此软件框架,用户可以为下一代汽车开发功能丰富的信息娱乐系统解决方案,例如可重新配置的数字仪表组、集成式驾驶舱、车载信息娱乐系统、远程信息处理系统、后排娱乐系统等等。该 SDK 基于通用的 Processor SDK 平台。

亮点
  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
  • (...)
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
支持的产品和硬件
支持软件

VCTR-3P-MICROSAR — 适用于微控制器和高性能计算机 (HPC) 的 Vector MICROSAR AUTOSAR 软件

MICROSAR 和 DaVinci 产品系列凭借适用于微控制器和 HPC 的先进嵌入式软件和强大的开发工具简化了 ECU 开发。利用先进的基础设施软件,即可为 ECU 奠定良好基础,并使用相关工具简化所有配套开发任务。MICROSAR 嵌入式软件是按照 AUTOSAR classic 和 adaptive 等相关标准开发的。根据 ISO 26262 高达 ASIL D 的安全标准,该软件还适用于安全相关应用。此外,智能网络安全功能可保护控制单元免受未经授权的访问和操纵。Vector 涵盖汽车和其他工业应用的所有用例。对于具有高性能计算机的软件定义车辆 (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

DRA72x BSDL

SPRM684.ZIP (13 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DRA72x IBIS

SPRM683.ZIP (12619 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DRA72x Thermal Model

SPRM681.ZIP (1 KB) - 热模型
支持的产品和硬件
计算工具

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:

  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABC) 760 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频