产品详情

CPU 2 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 1176 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 1 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Audio tracking logic, Image video accelerator, Viterbi decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
CPU 2 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 1176 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 1 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Audio tracking logic, Image video accelerator, Viterbi decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
FCBGA (ABC) 760 529 mm² (23 mm × 23 mm)
  • 专为信息娱乐应用设计的 架构
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D 和 3D 图形
  • 双核 Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • C66x 浮点 VLIW DSP 多达两个
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • 两个 DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1066
    • 每个 EMIF 支持高达 2GB
  • 双核 Arm® Cortex®-M4 图像处理单元 (IPU)
  • 多达两个嵌入式视觉引擎 (EVE)
  • IVA 子系统
  • 显示子系统
    • 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
  • 三个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达 10 个多路复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 16 个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 五个内部集成电路 (I2C™) 端口
  • HDQ™/单线®接口
  • SATA 接口
  • MediaLB®(MLB) 子系统
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四路 SPI (QSPI)
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双角色器件
  • 3 个高速 USB 2.0 双角色器件
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 具有两个 5Gbps 通道的 PCI-Express®3.0 子系统
    • 一个与第 2 代兼容的双通道端口
    • 或两个与第 2 代兼容的单通道端口
  • 双控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 实时时钟子系统 (RTCSS)
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG®锁
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
  • 电源、复位和时钟管理 (PRCM)
  • 支持 CTool 技术的片上调试
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABC)
  • 专为信息娱乐应用设计的 架构
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D 和 3D 图形
  • 双核 Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • C66x 浮点 VLIW DSP 多达两个
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • 两个 DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1066
    • 每个 EMIF 支持高达 2GB
  • 双核 Arm® Cortex®-M4 图像处理单元 (IPU)
  • 多达两个嵌入式视觉引擎 (EVE)
  • IVA 子系统
  • 显示子系统
    • 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
  • 三个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达 10 个多路复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 16 个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 五个内部集成电路 (I2C™) 端口
  • HDQ™/单线®接口
  • SATA 接口
  • MediaLB®(MLB) 子系统
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四路 SPI (QSPI)
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双角色器件
  • 3 个高速 USB 2.0 双角色器件
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 具有两个 5Gbps 通道的 PCI-Express®3.0 子系统
    • 一个与第 2 代兼容的双通道端口
    • 或两个与第 2 代兼容的单通道端口
  • 双控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 实时时钟子系统 (RTCSS)
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG®锁
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
  • 电源、复位和时钟管理 (PRCM)
  • 支持 CTool 技术的片上调试
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABC)

DRA75x 和 DRA74x (Jacinto 6) 信息娱乐 应用 处理器旨在满足现代车内信息娱乐体验对于处理性能的强烈需求。

该器件使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 得以将创新型连接技术、语音识别和音频流式传输等快速投入实施。Jacinto 6 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。

双核 Arm® Cortex®-A15 RISC CPU 配有 Arm®Neon™扩展、TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核以及 Vision AccelerationPac(具有 1 个或多个 EVE),可提供编程功能。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。

此外,TI 提供一整套针对 Arm、DSP 和 EVE 协处理器的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码的调试界面。

DRA75x 和 DRA74x Jacinto 6 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。

DRA75x 和 DRA74x (Jacinto 6) 信息娱乐 应用 处理器旨在满足现代车内信息娱乐体验对于处理性能的强烈需求。

该器件使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 得以将创新型连接技术、语音识别和音频流式传输等快速投入实施。Jacinto 6 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件不但具有可编程视频处理功能,还融合了高度集成的外设集。

双核 Arm® Cortex®-A15 RISC CPU 配有 Arm®Neon™扩展、TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核以及 Vision AccelerationPac(具有 1 个或多个 EVE),可提供编程功能。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。

此外,TI 提供一整套针对 Arm、DSP 和 EVE 协处理器的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码的调试界面。

DRA75x 和 DRA74x Jacinto 6 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 45
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRA75、DRA74x 信息娱乐应用处理器器件修订版 2.0 PDF | HTML PDF | HTML 2019-8-27
* 用户指南 DRA75x, DRA74x Technical Reference Manual (SR2.0 & SR1.1) (Rev. H) PDF | HTML 2024-5-24
* 勘误表 DRA75x, DRA74x Silicon Errata Automotive Infotainment Silicon Revision 2.0, 1.1 (Rev. L) PDF | HTML 2026-10-15
应用手册 Jacinto6 SoC 上 VISION SDK 和 PSDKLA 之间的 IVA-HD 共 享 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-18
应用手册 在 Jacinot6 SOC 上集成 VISION SDK 和 PSDK 之间的虚拟 DRM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-13
应用手册 AM57x, DRA7x, and TDA2x EMIF Tools (Rev. E) 2020-1-6
应用手册 Integrating New Cameras With Video Input Port on DRA7xx SoCs PDF | HTML 2019-6-11
应用手册 Achieving Early CAN Response on DRA7xx Devices 2018-11-28
应用手册 DRA74x_75x/DRA72x Performance (Rev. A) 2018-10-31
应用手册 Audio Post Processing Engine on Jacinto™ DRA7x Family of Devices 2018-9-14
应用手册 The Implementation of YUV422 Output for SRV 2018-8-2
应用手册 MMC DLL Tuning (Rev. B) 2018-7-31
应用手册 Integrating AUTOSAR on TI SoC: Fundamentals 2018-6-18
应用手册 ECC/EDC on TDAxx (Rev. B) 2018-6-13
应用手册 Tools and Techniques to Root Case Failures in Video Capture Subsystem 2018-6-12
应用手册 Sharing VPE Between VISIONSDK and PSDKLA 2018-5-4
应用手册 Android Boot Optimization on DRA7xx Devices (Rev. A) 2018-2-13
应用手册 Flashing Utility - mflash 2018-1-9
应用手册 Using Peripheral Boot and DFU for Rapid Development on Jacinto 6 Devices (Rev. A) 2017-11-30
应用手册 Jacinto6 Spread Spectrum Clocking Configuration (Rev. A) 2017-11-27
应用手册 Optimizing DRA7xx and TDA2xx Processors for use with Video Display SERDES (Rev. B) 2017-11-7
应用手册 A Guide to Debugging With CCS on the DRA75x, DRA74x, TDA2x and TDA3x Family of D (Rev. B) 2017-11-3
应用手册 Robust Rear-View Camera (RVC) App Report 2017-9-13
应用手册 Optimization of GPU-Based Surround View on TI’s TDA2x SoC 2017-9-12
应用手册 Using DSS Write-Back Pipeline for RGB-to-YUV Conversion on DRA7xx Devices 2017-8-14
应用手册 Software Guidelines to EMIF/DDR3 Configuration on DRA7xx Devices 2017-7-12
白皮书 Revolutionize the automotive cockpit 2017-6-2
应用手册 Linux Boot Time Optimizations on DRA7xx Devices 2017-3-31
应用手册 Interfacing DRA75x and DRA74x Audio to Analog Codecs (Rev. A) 2017-2-17
应用手册 Early Splash Screen on DRA7x Devices 2017-1-31
应用手册 Quality of Service (QoS) Knobs for DRA74x, DRA75x & TDA2x Family of Devices (Rev. A) 2016-12-15
应用手册 Gstreamer Migration Guidelines 2016-4-26
用户指南 Jacinto6 Android Video Encoder Software Design Specification User's Guide 2016-4-21
用户指南 Jacinto6 Android Video Decoder Software Design Specification User's Guide 2016-4-21
应用手册 Flashing Binaries to DRA7xx Factory Boards Using DFU 2016-4-14
应用手册 Tools and Techniques for Audio Debugging 2016-4-13
应用手册 Debugging Tools and Techniques With IPC3.x 2016-3-30
技术文章 Infotainment for the Masses – Volkswagen MIB II Standard powered by TI PDF | HTML 2016-2-17
用户指南 JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide 2016-2-9
应用手册 Modifying Memory Usage for IPUMM Applications Loaded IPC 3.x for DRA75x, DRA74x (Rev. A) 2016-1-15
技术文章 Difficult to see. Always in motion is the future PDF | HTML 2016-1-4
技术文章 Securing the Scene PDF | HTML 2015-12-16
技术文章 What a journey: from Archimedes to reconfigurable clusters PDF | HTML 2015-11-23
白皮书 Informational ADAS as Software Upgrade to Today’s Infotainment Systems 2014-10-14
应用手册 Guide to fix Perf Issues Using QoS Knobs for DRA74x, DRA75x, TDA2x & TD3x Device 2014-8-13

设计与开发

电源解决方案

查找适用于 DRA745 的电源解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

J6PEVM577P — DRA7xP 评估模块

DRA77xP/DRA76xP-ACD 是一个评估平台,旨在各 DRA77xP 和 DRA76xP JacintoTM 信息娱乐片上系统 (SoC) 之间实现扩展和重复使用。它的构建基于采用异构、可扩展架构的 Jacinto DRA77xP SoC,该 SoC 包含两个 ARM Cortex-A15 微处理器单元、两个 Arm®Cortex®-M4 处理子系统组合(每个子系统都具有两个 ARM Cortex 微处理器)、两个数字信号处理器 (DSPC66x);一个包括两个嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac、包含 Imagination (...)

用户指南: PDF
来源:SVTRONICS INC
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-DRA7X — 适用于 DRA7x Jacinto™ 处理器的处理器软件开发套件 – Linux、Android 和 RTOS

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive 是用于 TI Jacinto™ DRAx 系列信息娱乐系统 SoC 的基础软件开发平台。使用此软件框架,用户可以为下一代汽车开发功能丰富的信息娱乐系统解决方案,例如可重新配置的数字仪表组、集成式驾驶舱、车载信息娱乐系统、远程信息处理系统、后排娱乐系统等等。该 SDK 基于通用的 Processor SDK 平台。

亮点
  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
  • (...)
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
支持的产品和硬件
支持软件

VCTR-3P-MICROSAR — 适用于微控制器和高性能计算机 (HPC) 的 Vector MICROSAR AUTOSAR 软件

MICROSAR 和 DaVinci 产品系列凭借适用于微控制器和 HPC 的先进嵌入式软件和强大的开发工具简化了 ECU 开发。利用先进的基础设施软件,即可为 ECU 奠定良好基础,并使用相关工具简化所有配套开发任务。MICROSAR 嵌入式软件是按照 AUTOSAR classic 和 adaptive 等相关标准开发的。根据 ISO 26262 高达 ASIL D 的安全标准,该软件还适用于安全相关应用。此外,智能网络安全功能可保护控制单元免受未经授权的访问和操纵。Vector 涵盖汽车和其他工业应用的所有用例。对于具有高性能计算机的软件定义车辆 (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

DRA75x and DRA74x BSDL Model

SPRM667.ZIP (14 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DRA75x and DRA74x IBIS Model

SPRM668.ZIP (18366 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DRA75x and DRA74x Thermal Model

SPRM669.ZIP (2 KB) - 热模型
支持的产品和硬件
计算工具

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:

  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABC) 760 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频