产品详情

CPU 2 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 1500 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Audio tracking logic, Image system processor, Image video accelerator, Viterbi decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
CPU 2 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 1500 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Audio tracking logic, Image system processor, Image video accelerator, Viterbi decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
FCCSP (ABZ) 760 529 mm² (23 mm × 23 mm)
  • 中添加了安全引导特性中添加了安全引导特性
  • 专为信息娱乐应用设计的 架构
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 x 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D 和 3D 图形
  • Dual Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • 多达两个 C66x 浮点 VLIW DSP
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • 双 DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1333
    • 每个 EMIF 支持高达 2GB
  • ARM® Cortex®-M4 双核图像处理单元 (IPU)
  • 多达 2 个嵌入式视觉引擎 (EVE)
  • 成像子系统 (ISS)
    • 图像信号处理器 (ISP)
    • 宽动态范围和镜头失真校正(WDR 和网格 LDC)
    • 一个摄像头适应层 (CAL_B)
  • IVA 子系统
  • 显示子系统
    • 显示控制器具有 DMA 引擎和多达 3 条管线
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
  • 2 个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达 8 个多路复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 16 个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • HDQ™/单线®接口
  • SATA 接口
  • 媒体本地总线 (MLB) 子系统
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四路 SPI (QSPI)
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双角色器件
  • 三个高速 USB 2.0 双角色器件
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 带有两个 5Gbps 通道的 PCI Express®3.0 子系统,带两个 5Gbps 通道
    • 一个与 Gen2 兼容的双通道端口
    • 或 2 个与 Gen2 兼容的单通道端口
  • 多达 2 个控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议,具有 FD(灵活数据速率)功能
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 实时时钟子系统 (RTCSS)
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG®锁定
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
    • 客户可编程的秘钥与 OTP 数据
  • 电源、复位和时钟管理
  • 支持 CTool 技术的片上调试
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm x 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABZ)
  • 中添加了安全引导特性中添加了安全引导特性
  • 专为信息娱乐应用设计的 架构
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 x 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D 和 3D 图形
  • Dual Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • 多达两个 C66x 浮点 VLIW DSP
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • 双 DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1333
    • 每个 EMIF 支持高达 2GB
  • ARM® Cortex®-M4 双核图像处理单元 (IPU)
  • 多达 2 个嵌入式视觉引擎 (EVE)
  • 成像子系统 (ISS)
    • 图像信号处理器 (ISP)
    • 宽动态范围和镜头失真校正(WDR 和网格 LDC)
    • 一个摄像头适应层 (CAL_B)
  • IVA 子系统
  • 显示子系统
    • 显示控制器具有 DMA 引擎和多达 3 条管线
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
  • 2 个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达 8 个多路复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 16 个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • HDQ™/单线®接口
  • SATA 接口
  • 媒体本地总线 (MLB) 子系统
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四路 SPI (QSPI)
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双角色器件
  • 三个高速 USB 2.0 双角色器件
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 带有两个 5Gbps 通道的 PCI Express®3.0 子系统,带两个 5Gbps 通道
    • 一个与 Gen2 兼容的双通道端口
    • 或 2 个与 Gen2 兼容的单通道端口
  • 多达 2 个控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议,具有 FD(灵活数据速率)功能
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 实时时钟子系统 (RTCSS)
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG®锁定
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
    • 客户可编程的秘钥与 OTP 数据
  • 电源、复位和时钟管理
  • 支持 CTool 技术的片上调试
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm x 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABZ)

DRA74xP 和 DRA75xP (Jacinto 6 Plus) 汽车 应用 处理器旨在满足现代车内数字驾驶舱体验对于处理性能的强烈需求。

利用该器件,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 得以将创新型连接技术、语音识别和音频流式传输等快速投入实施。Jacinto 6 Plus 器件通过极其灵活的全集成混合处理器解决方案,实现了非常高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。

其配有 Neon™ 扩展的双核 Arm Cortex-A15 RISC CPU、TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核和 Vision AccelerationPac(含一个或多个 EVE),具有可编程性。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。

此外,TI 提供一整套针对 Arm、DSP 和 EVE 协处理器的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码的调试界面。

每个器件都具有加密加速特性。高安全性 (HS) 器件上还提供支持的所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。

DRA74xP 和 DRA75xP Jacinto 6 Plus 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。

DRA74xP and DRA75xP (Jacinto 6 Plus) automotive applications processors are built to meet the intense processing needs of the modern digital cockpit automobile experiences.

The device enables Original-Equipment Manufacturers (OEMs) and Original-Design Manufacturers (ODMs) to quickly implement innovative connectivity technologies, speech recognition, audio streaming, and more. Jacinto 6 Plus devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.

Programmability is provided by dual-core Arm Cortex-A15 RISC CPUs with Neon extension, TI C66x VLIW floating-point DSP core, and Vision AccelerationPac (with one or more EVEs). The Arm allows developers to keep control functions separate from other algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, DSP, and EVE coprocessor, including C compilers and a debugging interface for visibility into source code.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

The DRA74xP and DRA75xP Jacinto 6 Plus processor family is qualified according to the AEC-Q100 standard.

DRA74xP 和 DRA75xP (Jacinto 6 Plus) 汽车 应用 处理器旨在满足现代车内数字驾驶舱体验对于处理性能的强烈需求。

利用该器件,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 得以将创新型连接技术、语音识别和音频流式传输等快速投入实施。Jacinto 6 Plus 器件通过极其灵活的全集成混合处理器解决方案,实现了非常高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。

其配有 Neon™ 扩展的双核 Arm Cortex-A15 RISC CPU、TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核和 Vision AccelerationPac(含一个或多个 EVE),具有可编程性。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。

此外,TI 提供一整套针对 Arm、DSP 和 EVE 协处理器的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个可查看源代码的调试界面。

每个器件都具有加密加速特性。高安全性 (HS) 器件上还提供支持的所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。

DRA74xP 和 DRA75xP Jacinto 6 Plus 处理器系列器件符合 AEC-Q100 标准。

DRA74xP and DRA75xP (Jacinto 6 Plus) automotive applications processors are built to meet the intense processing needs of the modern digital cockpit automobile experiences.

The device enables Original-Equipment Manufacturers (OEMs) and Original-Design Manufacturers (ODMs) to quickly implement innovative connectivity technologies, speech recognition, audio streaming, and more. Jacinto 6 Plus devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.

Programmability is provided by dual-core Arm Cortex-A15 RISC CPUs with Neon extension, TI C66x VLIW floating-point DSP core, and Vision AccelerationPac (with one or more EVEs). The Arm allows developers to keep control functions separate from other algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, DSP, and EVE coprocessor, including C compilers and a debugging interface for visibility into source code.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

The DRA74xP and DRA75xP Jacinto 6 Plus processor family is qualified according to the AEC-Q100 standard.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 43
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRA75xP、DRA74xP 信息娱乐应用处理器 芯片版本1.0 PDF | HTML PDF | HTML 2019-2-8
* 用户指南 DRA77xP, DRA76xP, DRA75xP, DRA74xP Technical Reference Manual (Rev. D) PDF | HTML 2024-5-25
* 勘误表 DRA7xx Silicon Errata (Rev. C) PDF | HTML 2026-10-16
* 勘误表 已停产并重新设计的 TDA2P、DRA7xxP、AM574x 封装 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-29
应用手册 Jacinto6 SoC 上 VISION SDK 和 PSDKLA 之间的 IVA-HD 共 享 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-18
应用手册 在 Jacinot6 SOC 上集成 VISION SDK 和 PSDK 之间的虚拟 DRM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-13
更多文献资料 Building your application with security in mind (Rev. E) 2020-10-28
应用手册 AM57x, DRA7x, and TDA2x EMIF Tools (Rev. E) 2020-1-6
应用手册 Integrating New Cameras With Video Input Port on DRA7xx SoCs PDF | HTML 2019-6-11
应用手册 Achieving Early CAN Response on DRA7xx Devices 2018-11-28
应用手册 DRA74x_75x/DRA72x Performance (Rev. A) 2018-10-31
应用手册 Audio Post Processing Engine on Jacinto™ DRA7x Family of Devices 2018-9-14
应用手册 The Implementation of YUV422 Output for SRV 2018-8-2
应用手册 MMC DLL Tuning (Rev. B) 2018-7-31
应用手册 Integrating AUTOSAR on TI SoC: Fundamentals 2018-6-18
应用手册 ECC/EDC on TDAxx (Rev. B) 2018-6-13
应用手册 Tools and Techniques to Root Case Failures in Video Capture Subsystem 2018-6-12
用户指南 TPS659039-Q1 User’s Guide to Power DRA74x, DRA75x, TDA2x, and AM572x (Rev. C) 2018-5-7
应用手册 Sharing VPE Between VISIONSDK and PSDKLA 2018-5-4
用户指南 LP87565C-Q1 and TPS65917-Q1 User’s Guide to Power DRA7xxP and TDA2Pxx (Rev. A) 2018-4-20
应用手册 Android Boot Optimization on DRA7xx Devices (Rev. A) 2018-2-13
应用手册 Flashing Utility - mflash 2018-1-9
应用手册 Using Peripheral Boot and DFU for Rapid Development on Jacinto 6 Devices (Rev. A) 2017-11-30
应用手册 Optimizing DRA7xx and TDA2xx Processors for use with Video Display SERDES (Rev. B) 2017-11-7
应用手册 A Guide to Debugging With CCS on the DRA75x, DRA74x, TDA2x and TDA3x Family of D (Rev. B) 2017-11-3
应用手册 Optimization of GPU-Based Surround View on TI’s TDA2x SoC 2017-9-12
应用手册 Using DSS Write-Back Pipeline for RGB-to-YUV Conversion on DRA7xx Devices 2017-8-14
应用手册 Software Guidelines to EMIF/DDR3 Configuration on DRA7xx Devices 2017-7-12
白皮书 Revolutionize the automotive cockpit 2017-6-2
应用手册 Linux Boot Time Optimizations on DRA7xx Devices 2017-3-31
应用手册 Interfacing DRA75x and DRA74x Audio to Analog Codecs (Rev. A) 2017-2-17
应用手册 Early Splash Screen on DRA7x Devices 2017-1-31
应用手册 Quality of Service (QoS) Knobs for DRA74x, DRA75x & TDA2x Family of Devices (Rev. A) 2016-12-15
应用手册 Gstreamer Migration Guidelines 2016-4-26
用户指南 Jacinto6 Android Video Encoder Software Design Specification User's Guide 2016-4-21
用户指南 Jacinto6 Android Video Decoder Software Design Specification User's Guide 2016-4-21
应用手册 Flashing Binaries to DRA7xx Factory Boards Using DFU 2016-4-14
应用手册 Tools and Techniques for Audio Debugging 2016-4-13
应用手册 Debugging Tools and Techniques With IPC3.x 2016-3-30
应用手册 Modifying Memory Usage for IPUMM Applications Loaded IPC 3.x for DRA75x, DRA74x (Rev. A) 2016-1-15
白皮书 Informational ADAS as Software Upgrade to Today’s Infotainment Systems 2014-10-14
应用手册 Guide to fix Perf Issues Using QoS Knobs for DRA74x, DRA75x, TDA2x & TD3x Device 2014-8-13
白皮书 Today’s high-end infotainment soon becoming mainstream 2014-6-2

设计与开发

电源解决方案

查找适用于 DRA75P 的电源解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

J6PEVM577P — DRA7xP 评估模块

DRA77xP/DRA76xP-ACD 是一个评估平台,旨在各 DRA77xP 和 DRA76xP JacintoTM 信息娱乐片上系统 (SoC) 之间实现扩展和重复使用。它的构建基于采用异构、可扩展架构的 Jacinto DRA77xP SoC,该 SoC 包含两个 ARM Cortex-A15 微处理器单元、两个 Arm®Cortex®-M4 处理子系统组合(每个子系统都具有两个 ARM Cortex 微处理器)、两个数字信号处理器 (DSPC66x);一个包括两个嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac、包含 Imagination (...)

用户指南: PDF
来源:SVTRONICS INC
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive 是用于 TI Jacinto™ DRAx 系列信息娱乐系统 SoC 的基础软件开发平台。使用此软件框架,用户可以为下一代汽车开发功能丰富的信息娱乐系统解决方案,例如可重新配置的数字仪表组、集成式驾驶舱、车载信息娱乐系统、远程信息处理系统、后排娱乐系统等等。该 SDK 基于通用的 Processor SDK 平台。

亮点
  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
  • (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X — PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive 是用于 TI Jacinto™ DRAx 系列信息娱乐系统 SoC 的基础软件开发平台。使用此软件框架,用户可以为下一代汽车开发功能丰富的信息娱乐系统解决方案,例如可重新配置的数字仪表组、集成式驾驶舱、车载信息娱乐系统、远程信息处理系统、后排娱乐系统等等。该 SDK 基于通用的 Processor SDK 平台。

亮点
  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
  • (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive 是用于 TI Jacinto™ DRAx 系列信息娱乐系统 SoC 的基础软件开发平台。使用此软件框架,用户可以为下一代汽车开发功能丰富的信息娱乐系统解决方案,例如可重新配置的数字仪表组、集成式驾驶舱、车载信息娱乐系统、远程信息处理系统、后排娱乐系统等等。该 SDK 基于通用的 Processor SDK 平台。

亮点
  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
  • (...)
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
支持的产品和硬件
支持软件

VCTR-3P-MICROSAR — 适用于微控制器和高性能计算机 (HPC) 的 Vector MICROSAR AUTOSAR 软件

MICROSAR 和 DaVinci 产品系列凭借适用于微控制器和 HPC 的先进嵌入式软件和强大的开发工具简化了 ECU 开发。利用先进的基础设施软件,即可为 ECU 奠定良好基础,并使用相关工具简化所有配套开发任务。MICROSAR 嵌入式软件是按照 AUTOSAR classic 和 adaptive 等相关标准开发的。根据 ISO 26262 高达 ASIL D 的安全标准,该软件还适用于安全相关应用。此外,智能网络安全功能可保护控制单元免受未经授权的访问和操纵。Vector 涵盖汽车和其他工业应用的所有用例。对于具有高性能计算机的软件定义车辆 (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

DRA7xxP and TDA2Px BSDL Files

SPRM750.ZIP (34 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DRA7xxP and TDA2Px IBIS Files

SPRM748.ZIP (36622 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DRA7xxP and TDA2Px Thermal Model

SPRM749.ZIP (2 KB) - 热模型
支持的产品和硬件
计算工具

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:

  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ABZ) 760 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频