产品详情

Features Integrated haptic effects, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 5.5 Shutdown current (ISD) (µA) 4 Startup time (ms) 0.7 Vs (max) (V) 5.2 Vs (min) (V) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
Features Integrated haptic effects, Smart loop Haptic actuator type ERM, LRA Input signal Analog, I2C, PWM Output voltage (max) (V) 5.5 Shutdown current (ISD) (µA) 4 Startup time (ms) 0.7 Vs (max) (V) 5.2 Vs (min) (V) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车类应用的 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1B
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 灵活的触觉和振动驱动器
    • LRA(线性谐振致动器)
    • ERM(偏轴转动惯量)
  • I2C 控制的数字回放引擎
    • 波形序列器和触发器
    • 通过 I2C 实现的实时回放模式
    • I2C 双模式驱动(开环和闭环)
  • 智能环路架构(正在申请专利的控制算法)
    • 自动过驱动和制动
    • 自动谐振跟踪和报告(仅限 LRA)
    • 自动致动器诊断
    • 自动级别校准
    • 支持宽泛的致动器型号
  • 许可版与 Immersion TouchSense® 2200 特性:
    • 集成 Immersion 效果库
    • Audio-to-Vibe
  • 可在电池放电过程进行驱动补偿
  • 宽工作电压范围(2V 至 5.2V)
  • 高效的差分开关输出驱动
  • 脉宽调制 (PWM) 输入,占空比可控范围为 0% 至 100%
  • 硬件触发输入
  • 快速启动时间
  • 1.8V 兼容、VDD 耐压数字接口
  • 符合汽车类应用的 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1B
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 灵活的触觉和振动驱动器
    • LRA(线性谐振致动器)
    • ERM(偏轴转动惯量)
  • I2C 控制的数字回放引擎
    • 波形序列器和触发器
    • 通过 I2C 实现的实时回放模式
    • I2C 双模式驱动(开环和闭环)
  • 智能环路架构(正在申请专利的控制算法)
    • 自动过驱动和制动
    • 自动谐振跟踪和报告(仅限 LRA)
    • 自动致动器诊断
    • 自动级别校准
    • 支持宽泛的致动器型号
  • 许可版与 Immersion TouchSense® 2200 特性:
    • 集成 Immersion 效果库
    • Audio-to-Vibe
  • 可在电池放电过程进行驱动补偿
  • 宽工作电压范围(2V 至 5.2V)
  • 高效的差分开关输出驱动
  • 脉宽调制 (PWM) 输入,占空比可控范围为 0% 至 100%
  • 硬件触发输入
  • 快速启动时间
  • 1.8V 兼容、VDD 耐压数字接口

DRV2605L-Q1 器件是一款一款汽车触觉驱动器,其包含触觉效果库和闭环致动器控制系统,可为 ERM 和 LRA 提供高质量的触觉反馈。此方案有助于提升致动器在加速度稳定性、启动时间和制动时间方面的性能,通过共用的 I2C 兼容总线或 PWM 输入信号即可触发该方案。

DRV2605L-Q1 器件提供了 Immersion 公司的许可版 TouchSense 2200 软件,其中包含 100 多种许可版效果(6 个 ERM 库和 1 个 LRA 库)和 audio-to-vibe 功能,因此无需设计触觉波形。 特性。

此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎并通过 I2C 从主机直接播放波形。

DRV2605L-Q1 器件内部采用智能环路架构,可轻松实现自动谐振 LRA 驱动,以及优化反馈的 ERM 驱动,从而提供自动过驱动和制动。这种智能环路架构可构建简化的输入波形接口,并且能够提供可靠的电机控制和稳定的电机性能。 DRV2605L-Q1 还可以利用内部生成的 PWM 信号实现开环驱动。 此外,“audio-to-vibe”模式可自动将音频输入信号转换为实际的触控效果。

有关 Immersion 软件的重要说明,请参阅 法律声明 部分。

DRV2605L-Q1 器件是一款一款汽车触觉驱动器,其包含触觉效果库和闭环致动器控制系统,可为 ERM 和 LRA 提供高质量的触觉反馈。此方案有助于提升致动器在加速度稳定性、启动时间和制动时间方面的性能,通过共用的 I2C 兼容总线或 PWM 输入信号即可触发该方案。

DRV2605L-Q1 器件提供了 Immersion 公司的许可版 TouchSense 2200 软件,其中包含 100 多种许可版效果(6 个 ERM 库和 1 个 LRA 库)和 audio-to-vibe 功能,因此无需设计触觉波形。 特性。

此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎并通过 I2C 从主机直接播放波形。

DRV2605L-Q1 器件内部采用智能环路架构,可轻松实现自动谐振 LRA 驱动,以及优化反馈的 ERM 驱动,从而提供自动过驱动和制动。这种智能环路架构可构建简化的输入波形接口,并且能够提供可靠的电机控制和稳定的电机性能。 DRV2605L-Q1 还可以利用内部生成的 PWM 信号实现开环驱动。 此外,“audio-to-vibe”模式可自动将音频输入信号转换为实际的触控效果。

有关 Immersion 软件的重要说明,请参阅 法律声明 部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV2605L 正在供货 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器 Catalog version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV2605L-Q1 用于 LRA 和 ERM 的 汽车触觉驱动器,具有效果库和智能环路架构 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 10月 19日
应用手册 触觉能耗 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 1日
应用手册 Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
应用手册 Piezo Haptics With Integrated Waveforms: DRV2605L-Q1 and DRV2700 2017年 9月 27日
技术文章 Four tech trends that improve the driver experience PDF | HTML 2017年 1月 6日
用户指南 DRV2605L Multi-Driver ERM, LRA Haptics Evaluation Kit 2014年 11月 17日
应用手册 LRA Actuators: How to Move Them? 2014年 11月 3日
用户指南 DRV2605LDGS Haptic Driver Mini Board 2014年 8月 13日
用户指南 DRV2605L ERM and LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. A) 2014年 6月 10日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV2605LDGSEVM-M — 具有触觉智能环路算法和 TouchSense 2200™ 效果库的 DRV2605L 分线板

DRV2605LDGSEVM-M 是一款 16.33mmx8.97mm 分线板,适用于采用 MSOP 封装的 DRV2605L 触觉驱动器。它包含具有智能环路算法的 DRV2605L、嵌入式 TouchSense 2200(TM) 效果库(获得 Immersion 许可),并增加了对偏心旋转质量 (ERM) 和线性共振执行器 (LRA) 的扩展执行器支持。它还包含完全操作驱动器所需的两个去耦电容器,以及封装上每个引脚的接头引脚排列,可支持对 DRV2605L 进行快速系统原型设计和评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV2605LEVM-CT — DRV2605L ERM 和 LRA 触觉评估套件

DRV2605LEVM-CT 是一款适用于 DRV2605L ERM 和 LRA 触觉驱动器的完整参考设计。  它包含具有智能环路算法的 DRV2605L 和 Immersion 许可的嵌入式 TouchSense 2200 效果库,并增加了对 ERM 和 LRA 的扩展执行器支持。  此电路板包括 DRV2605L、可编程 MSP430、电容式触控按钮、ERM 和 LRA。 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00314 — 集成触觉反馈的触控金属按钮参考设计

此参考设计采用电感数字转换器技术,可非常精确地感应金属表面按钮的按压情况,而且我们的触觉驱动器可为用户提供高质量的触觉反馈。TIDA-00314 展示了用于系统设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。

观看 TIDA-00314 概述视频,了解具有集成触觉反馈的金属触摸按钮。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频