TIDA-00314

集成触觉反馈的触控金属按钮参考设计

TIDA-00314

设计文件

概述

此参考设计采用电感数字转换器技术,可非常精确地感应金属表面按钮的按压情况,而且我们的触觉驱动器可为用户提供高质量的触觉反馈。TIDA-00314 展示了用于系统设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。

观看 TIDA-00314 概述视频,了解具有集成触觉反馈的金属触摸按钮。

特性
  • 将机械按钮替换为基于电感式感应的高分辨率金属触控检测
  • 触觉反馈和波形可自定义,从而提供优质的用户体验
  • 可编程压感触控按钮的灵敏度(从轻触到用力按压)
  • 一块连续金属片经密封和接地,可免受电磁干扰 (EMI)、水、油、脏污和其他污染物的影响
  • 支持佩戴手套操作,可用于水下(如密封)和恶劣环境
  • 可用于压力测试和多步按钮按压序列
  • 实现了三个按钮选项:
    20mm 按钮
    3mm x 10mm(两个按钮)
    3mm 按钮
  • 备选按钮配置可通过不同的机械设计来实现
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU118D.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCF4A.PDF (225 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCF3A.PDF (89 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCF6A.ZIP (843 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRCQ4.ZIP (249 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC848A.ZIP (436 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCF5A.PDF (1753 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCF2A.PDF (302 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
触觉驱动程序

DRV2605L具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器

数据表: PDF | HTML
触觉驱动程序

DRV2605L-Q1具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的汽车类 ERM/LRA 触觉驱动器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC13122 通道、12 位、通用电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC13144 通道、12 位、通用电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC16122 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC16144 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
压电式驱动器

DRV2667具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC849 — TIDA-00314 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00314 集成触觉反馈的触控金属按钮参考设计

TIDC849 TIDA-00314 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2015-7-8
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00314 集成触觉反馈的触控金属按钮参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc849 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc849a/tidc849a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC849. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 集成触觉反馈的触摸金属按钮 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2017-5-25
技术文章 Inductive sensing: rethink the button PDF | HTML 2015-12-16
技术文章 Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 2015-6-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频