产品详情

Number of full bridges Half Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 46 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 16 Sleep current (µA) 5 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Topology Integrated FET Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges Half Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 46 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 16 Sleep current (µA) 5 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Topology Integrated FET Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) VQFN-HR (RXZ) 16 19.25 mm² (3.5 mm × 5.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 35V(绝对最大值为 40V)工作电压范围
  • 采用 VQFN-HR 封装的 SPI (S) 或 HW (H) 型号:RON_LS + RON_HS:16mΩ
  • 采用 HTSSOP 封装的 SPI(P) 型号:RON_LS + RON_HS:19mΩ
  • IOUT 最大值 = 46A
  • PWM 工作频率高达 125KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置压摆率和适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 集成电流检测(无需使用分流电阻器)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断性能
    • 在断开状态和导通状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源(VM) 和电荷泵 (VCP)上的电压监测
    • 过流保护
    • 过热保护
    • nFAULT 引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流:25°C 下的典型值为 1µA
  • 器件系列比较表
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 35V(绝对最大值为 40V)工作电压范围
  • 采用 VQFN-HR 封装的 SPI (S) 或 HW (H) 型号:RON_LS + RON_HS:16mΩ
  • 采用 HTSSOP 封装的 SPI(P) 型号:RON_LS + RON_HS:19mΩ
  • IOUT 最大值 = 46A
  • PWM 工作频率高达 125KHz,具有自动死区时间断言
  • 可配置压摆率和适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 集成电流检测(无需使用分流电阻器)
  • IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
  • 可配置的电流调节
  • 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断性能
    • 在断开状态和导通状态下进行负载诊断,以检测开路负载和短路
    • 电源(VM) 和电荷泵 (VCP)上的电压监测
    • 过流保护
    • 过热保护
    • nFAULT 引脚上的故障指示
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低睡眠电流:25°C 下的典型值为 1µA
  • 器件系列比较表

DRV814x-Q1 器件系列是完全集成式半桥驱动器,适用于各种汽车应用。这种采用 BiCMOS 大功率工艺技术节点设计的单片功率封装器件系统提供了出色的电源处理能力和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。该系列提供相同的引脚功能和可扩展的 RON(电流能力),可支持不同的负载。

这些器件集成了 N 沟道半桥、电荷泵稳压器、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。还提供了一种低功耗睡眠模式,以实现较低静态电流。这些器件提供电压监测和负载诊断以及过流和过热保护功能。在 nFAULT 引脚上指示故障条件。DRV8143 和 DRV8145 提供三种型号 - 硬接线接口:HW (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI (P) 和 SPI (S),其中 SPI (P) 用于外部提供的逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。DRV8144 仅提供两种型号:SPI(S) 和 HW(H)。SPI 接口型号可实现更加灵活的器件配置和故障监测。

DRV814x-Q1 器件系列是完全集成式半桥驱动器,适用于各种汽车应用。这种采用 BiCMOS 大功率工艺技术节点设计的单片功率封装器件系统提供了出色的电源处理能力和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。该系列提供相同的引脚功能和可扩展的 RON(电流能力),可支持不同的负载。

这些器件集成了 N 沟道半桥、电荷泵稳压器、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。还提供了一种低功耗睡眠模式,以实现较低静态电流。这些器件提供电压监测和负载诊断以及过流和过热保护功能。在 nFAULT 引脚上指示故障条件。DRV8143 和 DRV8145 提供三种型号 - 硬接线接口:HW (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI (P) 和 SPI (S),其中 SPI (P) 用于外部提供的逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。DRV8144 仅提供两种型号:SPI(S) 和 HW(H)。SPI 接口型号可实现更加灵活的器件配置和故障监测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8143-Q1 正在供货 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、20A 半桥驱动器 Half-bridge driver with higher current capability
DRV8144-Q1 正在供货 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、30A 半桥驱动器 Half-bridge driver with lower current capability

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流检测和诊断功能的 DRV8145-Q1 汽车类 半桥 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-3-26
产品概述 适用于汽车应用的可扩展集成 H 桥 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-28
应用手册 串行外设接口的菊花链实现 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-11-6
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-22
功能安全信息 DRV8145-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021-1-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8145H-Q1EVM — DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块

DRV8145H-Q1EVM 评估模块展示了 DRV8145H Hotrod 的特性和性能。该器件具有适用于各种汽车应用的完全集成式半桥驱动器,非常适合工作电压为 4.5V 至 35V 且最大输出电流为 46A 的高电流应用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DRV8145P-Q1LEVM — DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块

DRV8145P-Q1LEVM 评估模块展示了 DRV8145P-Q1 的特性和性能。它采用完全集成的半桥驱动器,适用于多种汽车应用,非常适合工作电压为 4.5V 至 35V 且最大输出电流为 46A 的高电流应用。 

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

DRV8145HPWP28RQ1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDV7.ZIP (276 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DRV8145PPWP28RQ1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDV8.ZIP (291 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

DRV8145SPWP28RQ1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDV9.ZIP (285 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBN2 — Half Bridge Driver Junction Temperature Estimator

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN-HR (RXZ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频