产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 240 Sleep current (µA) 0.01 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Analog current monitor, Integrated current sense, Stall Detection Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 240 Sleep current (µA) 0.01 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Analog current monitor, Integrated current sense, Stall Detection Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm) WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 240mΩ R DS(on)(高侧 + 低侧)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • PWM 控制接口,开关频率最高 100kHz
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流检测和调节
  • 模拟电流检测输出 ( IPROPI)
  • 增益选择 ( GAINSEL) 特性可实现:
    • 低至 10mA 的高精度电流检测
    • 针对不同电流范围优化 R DS(ON) 和过流限值
  • 可配置浪涌时间(仅 RTE 封装提供)
  • 内部电荷泵
  • 通过低功耗睡眠模式实现长电池寿命
    • 最大睡眠电流 < 60nA
  • 小型封装引脚尺寸
  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 失速检测(仅 RTE 封装提供)
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 240mΩ R DS(on)(高侧 + 低侧)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • PWM 控制接口,开关频率最高 100kHz
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流检测和调节
  • 模拟电流检测输出 ( IPROPI)
  • 增益选择 ( GAINSEL) 特性可实现:
    • 低至 10mA 的高精度电流检测
    • 针对不同电流范围优化 R DS(ON) 和过流限值
  • 可配置浪涌时间(仅 RTE 封装提供)
  • 内部电荷泵
  • 通过低功耗睡眠模式实现长电池寿命
    • 最大睡眠电流 < 60nA
  • 小型封装引脚尺寸
  • 集成型保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 失速检测(仅 RTE 封装提供)

DRV8213 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。三倍电荷泵允许器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。

内部电流镜可实现电流检测和调节。这样就无需使用大型电源分流电阻,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 电流检测输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。增益选择 (GAINSEL) 特性可实现平均电机电流低至 10mA 的高精度电流检测。使用 VREF 引脚,器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需与微控制器进行交互。RTE 封装支持无传感器电机失速检测并向微控制器报告。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护特性包括欠压、过流和过热保护。

DRV8213 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。三倍电荷泵允许器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。

内部电流镜可实现电流检测和调节。这样就无需使用大型电源分流电阻,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 电流检测输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。增益选择 (GAINSEL) 特性可实现平均电机电流低至 10mA 的高精度电流检测。使用 VREF 引脚,器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需与微控制器进行交互。RTE 封装支持无传感器电机失速检测并向微控制器报告。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护特性包括欠压、过流和过热保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8215 正在供货 具有无传感器失速检测、I2C、速度和电压调节功能的 11V、4A 半桥电机驱动器 Same voltage and current but with speed and voltage regulation
DRV8214 正在供货 具有无传感器失速检测、纹波计数和 I²C 接口的 11V、4A H 桥电机驱动器 Added ripple counting feature

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8213 具有集成电流检测、电流调节和失速检测功能的 4A 有刷直流电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-8
应用简报 有刷直流电机的集成失速检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-8
证书 DRV8213EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8213EVM — DRV8213 具有集成电流检测功能的 11V、4A 有刷直流电机驱动器评估模块

DRV8213 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8213 器件。该 EVM 已被编程并配置为开箱即用,可用于立即开始旋转电机。

DRV8213 是一款集成电机驱动器,具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。三倍压电荷泵允许器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。该 EVM 附带 GUI,用于轻松控制电机驱动器。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-011030 — 智能断路器参考设计

此参考设计展示了一款单相智能断路器。该器件集电子过载和短路保护、电计量、继电器控制以及 Zigbee®连接功能于一身。此设计支持本地与远程负载控制、能源监测和故障报告,适用于联网型住宅和楼宇应用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频