DRV8332 不再投入量产
此产品不再投入生产。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8316 正在供货 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 Features lower Rdson, adjustable slew rate, and integrated buck and CSAs
DRV8316C 正在供货 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 Features lower Rdson, adjustable slew rate, and integrated buck and CSAs
DRV8316C-Q1 正在供货 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器 Features automotive qualifiication, lower Rdson, adjustable slew rate, and integrated buck and CSAs
DRV8317 正在供货 具有集成 FET 和电流检测功能、最大电压为 24V、峰值电流为 5A 的三相电机驱动器 Features lower Rdson and smaller package for lower voltage and power applications
功能与比较器件相似
DRV8312 正在供货 具有集成 FET、70V 最大电压、6.5A 峰值电流的三相电机驱动器 Replacement
DRV8320 正在供货 最大 65V 三相智能栅极驱动器 Three-phase gate driver supports external MOSFETs for high current

产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 220 Peak output current (A) 13 Vs (min) (V) 10.8 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 220 Peak output current (A) 13 Vs (min) (V) 10.8 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 85
HSSOP (DKD) 36 225.78 mm² 15.9 x 14.2
  • 带低 RDS(on) MOSFET(TJ = 25°C 条件下为 80mΩ)的高效功率级(高达 97%)
  • 运行电源电压高达 50V (绝对最大值 70V)
  • DRV8312(电源焊盘朝下):高达 3.5A 的连续相电流(6.5A 峰值)
  • DRV8332(电源焊盘朝上):高达 8A 的连续相电流(13A 峰值)
  • 三相半桥独立控制
  • PWM 运行频率高达 500kHz
  • 片内集成欠压、过温、过载和短路保护功能
  • 可编程逐周期电流限制保护
  • 针对每个半桥的独立电源和接地引脚
  • 智能栅极驱动和交叉导电预防
  • 无需外部缓冲器或肖特基二极管
  • 带低 RDS(on) MOSFET(TJ = 25°C 条件下为 80mΩ)的高效功率级(高达 97%)
  • 运行电源电压高达 50V (绝对最大值 70V)
  • DRV8312(电源焊盘朝下):高达 3.5A 的连续相电流(6.5A 峰值)
  • DRV8332(电源焊盘朝上):高达 8A 的连续相电流(13A 峰值)
  • 三相半桥独立控制
  • PWM 运行频率高达 500kHz
  • 片内集成欠压、过温、过载和短路保护功能
  • 可编程逐周期电流限制保护
  • 针对每个半桥的独立电源和接地引脚
  • 智能栅极驱动和交叉导电预防
  • 无需外部缓冲器或肖特基二极管

DRV83x2 是具有高级保护系统的高性能、集成式三相电机驱动器。

由于功率 MOSFET 的低 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可高达 97%。凭借高效率、更小的电源和散热器等特性,此类器件非常适合节能应用。

DRV83x2 需要两个电源,一个为 GVDD 和 VDD 提供 12V 电源,另一个为 PVDD 提供高达 50V 的电源。DRV83x2 可以在高达 500kHz 的开关频率下运行,同时仍保持精确控制和高效率。这些器件还具有创新的保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和两级过热保护。DRV83x2 具有限流电路,可防止器件在电机启动等负载瞬态期间关闭。一个可编程过流检测器可实现可调电流限值和保护级别以满足不同的电机需要。

DRV83x2 的每个半桥都有独特的独立电源和接地引脚。借助这些引脚可以通过外部分流电阻提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的半桥驱动器。

DRV83x2 是具有高级保护系统的高性能、集成式三相电机驱动器。

由于功率 MOSFET 的低 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可高达 97%。凭借高效率、更小的电源和散热器等特性,此类器件非常适合节能应用。

DRV83x2 需要两个电源,一个为 GVDD 和 VDD 提供 12V 电源,另一个为 PVDD 提供高达 50V 的电源。DRV83x2 可以在高达 500kHz 的开关频率下运行,同时仍保持精确控制和高效率。这些器件还具有创新的保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和两级过热保护。DRV83x2 具有限流电路,可防止器件在电机启动等负载瞬态期间关闭。一个可编程过流检测器可实现可调电流限值和保护级别以满足不同的电机需要。

DRV83x2 的每个半桥都有独特的独立电源和接地引脚。借助这些引脚可以通过外部分流电阻提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的半桥驱动器。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV83x2 三相 PWM 电机驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 6月 29日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点