产品详情

Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 1.7 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 2 Decay mode Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 1.7 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Sleep current (µA) 2 Decay mode Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 两个双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成式电流感应功能
    • 无需使用感应电阻器
    • ±6% 满量程电流精度
  • 4.2V 至 33V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • 智能调优和混合衰减选项
  • 24V、25°C 时为 1500mΩ HS + LS RDS(ON)
  • 电流容量:1.7A 峰值,0.7A rms
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 有刷直流应用中的浪涌电流限制
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 一个双极步进电机
    • 两个双向有刷直流电机
    • 四个单向有刷直流电机
  • 集成式电流感应功能
    • 无需使用感应电阻器
    • ±6% 满量程电流精度
  • 4.2V 至 33V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • 智能调优和混合衰减选项
  • 24V、25°C 时为 1500mΩ HS + LS RDS(ON)
  • 电流容量:1.7A 峰值,0.7A rms
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16 或 32µs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 有刷直流应用中的浪涌电流限制
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)

DRV8428E/P 器件是适用于各种工业应用的双路 H 桥电机驱动器。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。DRV8428E/P 能够驱动高达 1A 的满量程电流或 0.7A rms 输出电流(取决于 PCB 设计)。

驱动器的输出级包括配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET、电流感应和调节以及保护电路。集成电流感应采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供的内部保护功能包括:电源欠压锁定 (UVLO)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD)。

DRV8428E/P 器件是适用于各种工业应用的双路 H 桥电机驱动器。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。DRV8428E/P 能够驱动高达 1A 的满量程电流或 0.7A rms 输出电流(取决于 PCB 设计)。

驱动器的输出级包括配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET、电流感应和调节以及保护电路。集成电流感应采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供的内部保护功能包括:电源欠压锁定 (UVLO)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8426E 正在供货 具有集成电流感应功能的 35V、1.5A 双极步进或双路有刷电机驱动器 Lower RDSon, higher current capabilities
DRV8436E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、1.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 Higher voltage range, higher current capabilities, lower RDSon

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流感应和智能调优技术的 DRV8428E/P 双路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 31日
应用简报 集成电流感测的优势 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 12日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用简报 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) 2021年 8月 17日
白皮书 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
证书 DRV8428EEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 2月 1日
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
应用简报 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8428EEVM — DRV8428 PHASE/EN 控制接口步进电机驱动器板

DRV8428E 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8428E 器件。

DRV8428E 器件是用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路。DRV8428E 器件可由 4.5V 至 33V 的电源电压供电。简单的 PHASE/EN 控制接口可使外部控制器管理输出。衰减模式可以选择为混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8428EEVM 用户指南》。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DRV8428PEVM — DRV8428 PWM 控制接口步进电机驱动器板

DRV8428P 评估模块 (EVM) 可用于轻松评估 DRV8428P 器件。

DRV8428P 器件是用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流检测和调节电路。DRV8428P 器件可由 4.5V 至 33V 的电源电压供电。通过简单的 PWM 控制接口,外部控制器可以管理输出。衰减模式可以选择为混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

更多有关该评估模块的信息,请参阅《DRV8428PEVM 用户指南》。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频