产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 2.5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 2.5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Topology External FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • H 桥智能栅极驱动器
    • 工作电压范围为 4.9V 至 37V(最大绝对值为 40V)
    • 倍增电荷泵可实现 100% PWM
    • 半桥和 H 桥控制模式
  • 引脚对引脚栅极驱动器型号
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 0.5mA 至 62mA 峰值拉电流输出
    • 0.5mA 至 62mA 峰值灌电流输出
    • 集成死区时间握手
  • 低侧电流分流放大器
    • 可调增益设置(10、20、40、80V/V)
    • 集成反馈电阻
    • 可调 PWM 消隐方案
  • 提供多个接口选项
    • SPI:详细配置和诊断
    • H/W:简化的控制和更少的 MCU 引脚
  • 展频时钟可降低 EMI
  • 具有可润湿侧翼的紧凑型 VQFN 封装
  • 集成型保护特性
    • 专用驱动器禁用引脚 (DRVOFF)
    • 电源和稳压器电压监测器
    • MOSFET VDS 过流监视器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
    • 离线开路负载和短路诊断
    • 器件热警告和热关断
    • 故障条件中断引脚 (nFAULT)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • H 桥智能栅极驱动器
    • 工作电压范围为 4.9V 至 37V(最大绝对值为 40V)
    • 倍增电荷泵可实现 100% PWM
    • 半桥和 H 桥控制模式
  • 引脚对引脚栅极驱动器型号
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 0.5mA 至 62mA 峰值拉电流输出
    • 0.5mA 至 62mA 峰值灌电流输出
    • 集成死区时间握手
  • 低侧电流分流放大器
    • 可调增益设置(10、20、40、80V/V)
    • 集成反馈电阻
    • 可调 PWM 消隐方案
  • 提供多个接口选项
    • SPI:详细配置和诊断
    • H/W:简化的控制和更少的 MCU 引脚
  • 展频时钟可降低 EMI
  • 具有可润湿侧翼的紧凑型 VQFN 封装
  • 集成型保护特性
    • 专用驱动器禁用引脚 (DRVOFF)
    • 电源和稳压器电压监测器
    • MOSFET VDS 过流监视器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
    • 离线开路负载和短路诊断
    • 器件热警告和热关断
    • 故障条件中断引脚 (nFAULT)

DRV8705-Q1 是一款高度集成式 H 桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。

该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动电流对减少电磁干扰 (EMI) 进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监控器来防止漏源极和栅极短路问题。

低侧分流放大器支持电流检测,以便测量电机电流并向外部控制器提供反馈,从而实现电流限制或失速检测。

DRV8705-Q1 提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括适用于电源和电荷泵的欠压和过压监控、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监控、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。

DRV8705-Q1 是一款高度集成式 H 桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。

该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动电流对减少电磁干扰 (EMI) 进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监控器来防止漏源极和栅极短路问题。

低侧分流放大器支持电流检测,以便测量电机电流并向外部控制器提供反馈,从而实现电流限制或失速检测。

DRV8705-Q1 提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括适用于电源和电荷泵的欠压和过压监控、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监控、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8705-Q1 具有 低侧 电流感测放大器的汽车类 H 桥 智能栅极驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 20日
应用简报 了解栅极驱动器压摆率控制、MOSFET 开关优化以及保护特性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 12日
技术文章 双DRV8705共驱同一电机:设计原理、风险分析与失效保护方案解析 PDF | HTML 2025年 5月 15日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 串行外设接口的菊花链实现 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 11月 6日
应用手册 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 12日
更多文献资料 TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar 2021年 7月 2日
功能安全信息 DRV8705-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 17日
技术文章 How analog integration simplifies automotive body motor controller designs PDF | HTML 2020年 10月 23日
应用手册 Detecting Short to Battery and Ground Conditions with TI Motor Gate Drivers PDF | HTML 2020年 5月 29日
白皮书 智能栅极驱动 英语版 2020年 4月 15日
应用手册 Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
应用手册 Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
应用手册 Relay Replacement for Brushed DC Motor Drive in Automotive Applications 2016年 11月 14日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8705H-Q1EVM — 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM

DRV8705H-Q1EVM 用于评估 DRV8705H-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8705H-Q1 是一款高度集成式 H 桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。

该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。分流放大器具有低侧电流检测功能,可持续测量电机电流。

(...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8705S-Q1EVM — 具有低侧电流检测放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM

DRV8705S-Q1EVM 用于评估 DRV8705H-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8705S-Q1 是一款高度集成式 H 桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。

该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。

分流放大器具有低侧电流检测功能,可持续测量电机电流。

(...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
仿真模型

DRV8701E Transient Simulation Model (Rev. A)

SLVMAR3A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频