DRV8818A
DRV8818A 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成型步进电机驱动器解决方案。此器件具有两个 H 桥驱动器和微步进分度器逻辑电路,用于控制步进电机。
每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。
简单的 STEP/DIR 接口允许轻松连接控制器电路。模式引脚可实现全步进、半步进、四分之一步进或八分之一步进模式的电机配置。衰减模式和 PWM 关闭时间均可编程。
提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
DRV8818A 采用 28 引脚 HTSSOP 封装,带有 PowerPAD™。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 1/8 微步进、STEP/DIR 接口和智能调优技术的 35V、2.5A DRV8818A 步进电机驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 6月 13日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8818EVM — DRV8818 评估模块
DRV8818 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8818 集成微步进电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。MSP430 的调节电压由 TPS77701 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 8V 至 35V 的电源电压下工作。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。