产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 200 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 200 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 单路 H 桥电流控制电机驱动器
  • 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
  • 五位电流控制支持多达 32 个电流电平
  • 低 MOSFET R DS(on) 典型值为 0.4Ω (HS + LS)
  • 24V、T A = 25°C 下的最大驱动电流为 5A
  • 内置 3.3V 基准输出
  • 并行数字控制接口
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护特性:
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 单路 H 桥电流控制电机驱动器
  • 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
  • 五位电流控制支持多达 32 个电流电平
  • 低 MOSFET R DS(on) 典型值为 0.4Ω (HS + LS)
  • 24V、T A = 25°C 下的最大驱动电流为 5A
  • 内置 3.3V 基准输出
  • 并行数字控制接口
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护特性:
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8840 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,可驱动一个 DC 电机。每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 以驱动电机绕组。DRV8840 可提供最高 5A 的峰值电流或 3.5A 的输出电流(在 24V 和 25°C 下,散热正常)。

一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。

还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。

DRV8840 采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。

DRV8840 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,可驱动一个 DC 电机。每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 以驱动电机绕组。DRV8840 可提供最高 5A 的峰值电流或 3.5A 的输出电流(在 24V 和 25°C 下,散热正常)。

一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。

还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。

DRV8840 采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8874 正在供货 具有集成电流检测反馈功能的 40V、6A H 桥电机驱动器 DRV8874 reduces BOM cost, board space and power consumption with integrated current sensing

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8840 直流电机驱动器 IC 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 11日
应用手册 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 6日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
技术文章 Motor Drive Forum Top FAQs: Understanding current ratings PDF | HTML 2015年 7月 23日
技术文章 Motor Drive forum Top FAQs Part 2: How to estimate motor regeneration and VM pumpi PDF | HTML 2015年 7月 13日
用户指南 CPG005_DRV88xx Evaluation Modules 2011年 4月 27日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8840EVM — 用于 DRV8840 的评估模块

DRV8840 评估模块包含一个带相位/启用控制接口的 5.0A 单 H 桥式电机驱动器以及少量可用来驱动单个刷式直流电机的外部组件。板载 MSP430 MCU 与软件/GUI 提供信令和控制并支持 PWM 速度控制。通过 DRV8840EVM,设计人员能够轻松快速地使用他们的特定应用评估 DRV8840 电机驱动器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC362 Software: CPG005 - DRV88xx EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频