DRV8845
- 集成了四个 H 桥
- 可以驱动不同的配置 -
- 两个步进电机
- 四个有刷直流电机
-
三个有刷直流电机
- 一个步进电机和两个有刷直流电机
-
一个步进电机和一个有刷直流电机
- 封装尺寸和软件兼容其他供应商提供的类似驱动器
- 4.5V 至 38V 工作电源电压范围
- 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 900mΩ HS + LS
- 每个电桥具有 1.5A 满量程电流
- 业界通用 PHASE/Ixx 接口
-
同步整流
-
针对步进电机实现全步进、1/2 步进和 1/4 步进运行
-
针对直流电机实现正转、反转和滑行模式
-
智能调优衰减可实现平稳安静的运行
-
支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
-
保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
DRV8845 是适用于各种工业应用的四路全桥驱动器。该器件可用于驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机。每个全桥输出的额定电流高达 1.5A 和 38V。DRV8845 包括脉宽调制 (PWM) 电流调节器以及 2 位非线性 DAC(数模转换器),可实现步进电机的全步长、半步长和四分之一步长模式控制以及直流电机的正转、反转和滑行模式控制。
PWM 电流调节器使用智能调优衰减模式来降低电机可闻噪声和振动,提高精度并降低功率耗散。提供了内部同步整流控制电路以改善 PWM 操作期间的功率耗散。
保护功能包具有迟滞功能的热关断 (OTSD)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)。不需要特殊的上电时序。
DRV8845 采用 6mm x 6mm 36 引脚 QFN 封装,具有裸露焊盘以增强热性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8845:采用智能调优技术的 38V、1.5A 四路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 |
| 产品概述 | 两款新型双步进电机驱动器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 23日 | |
| 产品概述 | 视频监控中的有刷和步进电机驱动器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 23日 | |
| 证书 | DRV8845EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 28日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8845EVM — DRV8845 采用智能调优技术的四通道 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8845 是适用于各种工业应用的四路全桥驱动器。该器件可用于驱动最多两个步进电机或最多四个有刷直流电机。每个全桥输出的额定电流高达 1.5A 和 38V。此驱动器提供智能调优衰减模式,可实现平稳安静的运行。该驱动器的保护功能包括带迟滞的热关断 (OTSD)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。